(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマイクロプレートシェーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルマイクロプレートシェーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,697円
税込単価
151,467円

マイクロプレート(標準)4枚を同時に振盪できます。3mmの回転幅で再懸濁・ホモ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    振盪器
  • 回転数(rpm):
    100~1400
  • 電源(V):
    AC120
  • 本体サイズ(mm):
    168×279×153
  • 振盪方式:
    施回方式
  • メーカー型番:
    6780-4
  • メーカー商品名:
    マイクロプレートシェーカー 6780-4
  • JANコード:
    4560111743754
  • 特長:
    マイクロプレート(標準)4枚を同時に振盪できます。3mmの回転幅で再懸濁・ホモジナイズ・撹拌が可能です。
  • 付属品:
    ふっ素樹脂 パッド
  • 電源コード長(m):
    1.5
  • 電源詳細:
    AC120V 50/60Hz
  • 重量(g):
    4300
  • 振盪台寸法(mm):
    255.8×171.6(内寸)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-2236-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2236-01

1台

1個

137,697( 151,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マイクロプレート(標準)4枚を同時に振盪できます。3mmの回転幅で再懸濁・ホモジナイズ・撹拌が可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマイクロプレートシェーカーの型番1-2236-01のページです。
型番1-2236-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマイクロプレートシェーカー

デジタルマイクロプレートシェーカー

    低速シェーカー

    低速シェーカー

      多連式マイクロプレートミキサー

      多連式マイクロプレートミキサー

        シーソーシェーカー NX-12

        シーソーシェーカー NX-12

          プログラムホットスターラー

          プログラムホットスターラー

            ボルテックスミキサー 6778用 オプション

            ボルテックスミキサー 6778用 オプション

              マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

              マグネチックスターラー050620-301 MGP-301型

                三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

                三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

                  シェーカー

                  シェーカー

                    メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン コクゴ 三商 アズワン
                    通常価格 137,697円 151,578円 63,608円 126,010円 129,333円 259,184円 29,288円 130,000円 110,729円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   8日目   7日目   4日目   7日目~  
                    商品タイプ 振盪器 ミキサー 振盪器 - ホットスターラー 振盪器 - - -
                    回転数(rpm) 100~1400 3~60 100~2000 - 100~1500 0~1100 - - -
                    電源(V) AC120 AC120 100 - 100 - - - -
                    本体サイズ(mm) 168×279×153 - - - - - - - -
                    振盪方式 施回方式 施回方式 - - - - - - -

                    デジタルマイクロプレートシェーカーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました