(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツイストミキサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツイストミキサー

通常価格(税別)
160,103円
税込価格
176,113円

【特長】・水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。・DC...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミキサー
  • 脚注:
    高さは最大傾斜時のサイズです。
  • 付属品:
    容器固定用バンドX8本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-5830-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
電源(V)
その他
仕様
サイズ(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
JANコード
特長
仕様詳細
タイマー
振盪台サイズ(mm)
電源コード長(m)
電源詳細
傾斜角度(°)
重量(g)
耐荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-5830-01

0~50
100
-
ボリューム無段階可変式
300×300×232
TM-300
ツイストミキサー TM-300
4560111754071
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。DCモーターの採用で低速安定性に優れています。タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。セカンドプラットホームは振盪台を2台にして効率化よく振盪でき、またディンプルパッドは円錐型チューブを乗せる時に使用できます。アッパープラットホームは標準付属の振盪台に取り付けでき、振盪スペースを広げます。
使用周囲温度:65℃以下(乾気)
0~180分
(内寸法)300×300
1.8(3Pプラグ)
AC100V±10% 50/60Hz
±7
8200
5
1台

1個

160,103( 176,113円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。
・DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
・タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。
・セカンドプラットホームは振盪台を2台にして効率よく振盪でき、またディンプルパッドは円錐型チューブを乗せる時に使用できます。
・アッパープラットホームは標準付属の振盪台に取り付けでき、振盪スペースを広げます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツイストミキサー

ツイストミキサー

    Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

    Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

      ロッキングミキサー

      ロッキングミキサー

        ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400

        ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400

          ジャイアント回転子

          ジャイアント回転子

            エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

            エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

              スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

              スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

                Fine 多連式ミニスターラー F-612

                Fine 多連式ミニスターラー F-612

                  ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

                  ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

                    プログラムホットスターラー

                    プログラムホットスターラー

                      振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

                      振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

                        ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                        ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                          スリーワンモータ用アクセサリー

                          スリーワンモータ用アクセサリー

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 ケニス アズワン
                            通常価格 160,103円 109,902円 107,319円 35,530円 8,751円 90,246円 307,166円 109,902円 88,452円 129,333円 257,000円 39,575円 200,466円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   19日目   1日目   12日目   9日目   26日目  
                            商品タイプ ミキサー スターラー 振盪器 ミキサー 回転子 撹拌機 撹拌機 スターラー ホットスターラー ホットスターラー - ミキサー 撹拌機
                            脚注 高さは最大傾斜時のサイズです。 - - - - スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 スタンド・シャフト・撹拌翼は付属していません。 - 回転子は付属していません。 回転子は付属していません。 - - -
                            付属品 容器固定用バンドX8本 - - - - クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラφ50mm×1個、φ8×500mmシャフト×1個 - - 撹拌子3個セット - - - -

                            ツイストミキサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました