(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャイアント回転子

ジャイアント回転子

通常単価(税別)
8,751円
税込単価
9,626円

大量溶液の撹拌や、大型スターラー使用時の撹拌に適しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転子
  • 特長:
    大量溶液の撹拌や、大型スターラー使用時の撹拌に適しています。
  • 材質:
    PTFE(四フッ化エチレン)
  • 内容量:
    1個

型番

1-4022-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長X径(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4022-01

57×φ27
BA37118-0002
ジャイアント回転子BA371180002
1個

1個

8,751( 9,626円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大量溶液の撹拌や、大型スターラー使用時の撹拌に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジャイアント回転子の型番1-4022-01のページです。
型番1-4022-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャイアント回転子

ジャイアント回転子

    PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

    PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 8,751円 7,885円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ 回転子 撹拌棒・羽根類
      特長 大量溶液の撹拌や、大型スターラー使用時の撹拌に適しています。 撹拌棒の好みの位置で止める事ができます。
      材質 PTFE(四フッ化エチレン) PTFE(四フッ化エチレン)
      内容量 1個 1個

      ジャイアント回転子のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました