(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力ホットスターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力ホットスターラー

通常価格(税別)
181,546円
税込価格
199,701円

高トルクモーターと強力磁石によるハイパワー。【特長】・正逆回転切り替えに加え、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    30~1500
  • 電源(V):
    100
  • 撹拌容量(ml):
    ~20000
  • プレートサイズ(mm):
    200×200
  • メーカー型番:
    HPS-100PD
  • メーカー商品名:
    ホットスターラーHPS-100PD
  • JANコード:
    4562108514279
  • 特長:
    正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
  • 材質:
    本体:鋼板焼付塗装、天板:アルミニウム
  • 仕様詳細:
    磁石:サマコバ磁石4500GX2
  • ヒーター容量(W):
    750(シーズヒーター)
  • 温度精度(℃):
    ±3
  • 温度設定範囲(℃):
    室温+5~200
  • 電源コード長(m):
    3(3Pプラグ付き)
  • 電源詳細:
    AC100V50/60Hz
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-4137-12 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番メーカー型番回転数(rpm)撹拌容量(L)
1-4137-12HPS-100PD30-1500~20

【仕様】
・温度設定範囲:室温+50~200℃
・温度調節精度:±3℃
・ヒーター容量:シーズヒーター 750W
・磁石:サマコバ磁石 0.45T×2
・材質:本体/鋼板焼付塗装、天板/アルミニウム
・プレートサイズ:200×200mm
・電源:AC100V 50/60Hz
・電源コード長:3m(3Pプラグ)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-4137-12

1台

1個

181,546( 199,701円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

高トルクモーターと強力磁石によるハイパワー。
【特長】
・正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します
・高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています
・回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力ホットスターラー

強力ホットスターラー

    強力撹拌子

    強力撹拌子

      ホットスターラー

      ホットスターラー

        デジタル大型スターラー HPS-200

        デジタル大型スターラー HPS-200

          Fine マグネットスターラー 出力コンセント付き

          Fine マグネットスターラー 出力コンセント付き

            マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵)

            マグネチックスターラー(強力マグネット内蔵)

              ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント

              ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 181,546円 3,515円 67,290円 91,709円 41,038円 41,038円 18,800円
                通常出荷日 1日目   1日目   7日目~   1日目   3日目   3日目   8日目  
                商品タイプ ホットスターラー 回転子 ホットスターラー スターラー スターラー スターラー その他
                回転数(rpm) 30~1500 - - 50~1400 - - -
                電源(V) 100 - AC100(50/60Hz) 100 - - -
                撹拌容量(ml) ~20000 - - 100~20000 - - -
                プレートサイズ(mm) 200×200 - - - - - -

                強力ホットスターラーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました