(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート&スターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットプレート&スターラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,517円
税込価格
45,669円

【特長】・セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。・温度・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 電源(V):
    100
  • 本体サイズ(mm):
    112×147×185
  • プレートサイズ(mm):
    102×127
  • 材質:
    本体:アルミニウム(粉体塗装)、プレート:セラミック
  • 電源詳細:
    AC100V50/60Hz
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-2234-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
仕様
メーカー型番
メーカー商品名
JANコード
特長
モーター
温度制御方式
ヒーター容量(W)
温度設定範囲(℃)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2234-02

60~1100
スターラー
6797-210
ホットプレート&スターラ6797-210
4560111743723
セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
ACインダクションモーター
-
-
-
2000
1台

1個

41,517( 45,669円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。
・温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
・6797-200・220は天板温度が60℃以上の場合、ライトが点灯します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレート&スターラー

ホットプレート&スターラー

    三商 SA-150H ホットプレートスターラー

    三商 SA-150H ホットプレートスターラー

      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

        インテリミキサー RM-2M(344×125×168(H)mm)

        インテリミキサー RM-2M(344×125×168(H)mm)

          IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

          IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

            三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

            三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

              IKA RT5 多連式ホットスターラー

              IKA RT5 多連式ホットスターラー

                振とう器 OS-762

                振とう器 OS-762

                  IKA RT10 多連式ホットスターラー

                  IKA RT10 多連式ホットスターラー

                    ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

                    ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

                      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                      Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                        メーカー アズワン 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン 東京硝子器械
                        通常価格 41,517円 70,937円 121,527円 130,398円 341,000円 130,000円 430,000円 198,000円 570,000円 124,335円 96,777円
                        通常出荷日 1日目   2日目   3日目   19日目   19日目   4日目   19日目   19日目   19日目   1日目   3日目  
                        商品タイプ ホットスターラー - スターラー - - - - - - ホットスターラー スターラー
                        電源(V) 100 - 100 - - - - - - 100 100
                        本体サイズ(mm) 112×147×185 - - - - - - - - - -
                        プレートサイズ(mm) 102×127 - - - - - - - - - -
                        材質 本体:アルミニウム(粉体塗装)、プレート:セラミック - - - - - - - - プレート材質:セラミックコーティング -

                        ホットプレート&スターラーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました