(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,846円
税込単価
62,531円

ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    約300~1500
  • 電源(V):
    100
  • サイズ(mm):
    184×188×108
  • 撹拌容量(ml):
    50~3000
  • プレートサイズ(mm):
    175×160
  • メーカー型番:
    HS-5BH
  • メーカー商品名:
    ホットスターラー HS-5BH
  • JANコード:
    4571110737095
  • 特長:
    ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好です。天板はセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
  • 材質:
    プレート:セラミックコーティング
  • 付属品:
    回転子(30mm)×1個
  • 熱板最高温度(℃):
    250
  • 回転制御:
    電子制御
  • モーター:
    隈取モーター
  • 温度制御方式:
    トライアック位相制御方式
  • ヒーター容量(W):
    250
  • 電源コード長(m):
    1.8(3Pプラグ)
  • 電源詳細:
    AC100V50/60Hz3A
  • 重量(g):
    2700
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-246-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-246-01

1台

1個

56,846( 62,531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好です。 天板はセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500の型番1-246-01のページです。
型番1-246-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500

ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500

    多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

    多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

      Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

      Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

        多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

        多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

          6連式ホットスターラー

          6連式ホットスターラー

            ホットスターラー SRS316HA

            ホットスターラー SRS316HA

              Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH

              Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH

                三商 SA-150H ホットプレートスターラー

                三商 SA-150H ホットプレートスターラー

                  IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

                  IKA C-MAG HS4 ホットマグネットスターラー

                    ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

                    ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)

                      三商 ホットプレートスターラー SA-230H

                      三商 ホットプレートスターラー SA-230H

                        メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商
                        通常価格 56,846円 197,653円 43,902円 221,674円 327,643円 52,542円 43,902円 70,937円 103,000円 122,000円 54,000円
                        通常出荷日 1日目   3日目   2日目   2日目   1日目   6日目   6日目   2日目   3日目   19日目   2日目  
                        商品タイプ ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー ホットスターラー - ホットスターラー - - - -
                        回転数(rpm) 約300~1500 300~1500 300~1500 300~1500 300~1500 - 300~1500 - - - -
                        電源(V) 100 100 100 100 100 - 100 - - - -
                        サイズ(mm) 184×188×108 - - - 608×434×122 - - - - - -
                        撹拌容量(ml) 50~3000 - - - 100~2000×6 - - - - - -

                        ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました