(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5449-11
ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッド カクハン シントウキキ

通常単価(税別)
62,108円
税込単価
68,319円

低重心ですので安定性に優れています。溶液温度コントローラー(ETS-D5・別売...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 電源(V):
    100
  • その他:
    オプション
  • プレートサイズ(mm):
    φ135
  • 特長:
    低重心ですので安定性に優れています。溶液温度コントローラー(ETS-D5・別売)を接続する事でより正確な温度コントロールが可能です。
  • 脚注:
    回転子は付属していません。
  • 付属品:
    外部温度センサー(PT1000.60)
  • ヒーター容量(W):
    600
  • 最高温度(℃):
    340
  • 電源コード長(m):
    1.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz
  • 重量(g):
    3000

型番

1-5449-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-5449-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5449-11

加熱精度±0.5K
165×270×85
ETS-D5
溶液温度コントローラー ETS-D5
ステンレス(SUS304)(プレート)
1台

1個

62,108( 68,319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低重心ですので安定性に優れています。溶液温度コントローラー(ETS-D5・別売)を接続する事でより正確な温度コントロールが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッドの型番1-5449-11のページです。
型番1-5449-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッド

ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッド

    外部温度コントローラー 6795-PR

    外部温度コントローラー 6795-PR

      ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm

      ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm

        ボルテックスミキサー ジェニー2

        ボルテックスミキサー ジェニー2

          フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

          フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

            ホットプレートスターラー 外部温度センサー

            ホットプレートスターラー 外部温度センサー

              ジャイアント回転子

              ジャイアント回転子

                ポータブルミキサー

                ポータブルミキサー

                  マイクロチューブローテーター

                  マイクロチューブローテーター

                    試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)

                    試験管ミキサー(タッチスイッチ/連続運転)

                      電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

                      電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

                        フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

                        フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

                          メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 5,700円 25,594円 96,873円 21,000円 13,900円 16,500円 8,751円 103,195円 11,400円 8,105円 324,325円 13,900円
                          通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   12日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目  
                          商品タイプ ホットスターラー - ホットスターラー - 回転子 - 回転子 ミキサー ローテーター - 撹拌機 回転子
                          電源(V) 100 - 100 - - - - - - - 100 -
                          その他 オプション - - - - - - - - - - -
                          プレートサイズ(mm) φ135 - - - - - - - - - - -
                          特長 低重心ですので安定性に優れています。溶液温度コントローラー(ETS-D5・別売)を接続する事でより正確な温度コントロールが可能です。 - - - - - 大量溶液の撹拌や、大型スターラー使用時の撹拌に適しています。 - - - - 低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止める事ができます。容易に分離して洗浄する事ができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込む事ができます(最小適合性)。

                          ホットマグネットスターラー 溶液温度コントローラー・サポートロッド・スリーブ・ボスヘッドのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-6607-03
                          1-6607-04
                          1-6607-05
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          仕様 サイズ
                          (mm)
                          メーカー型番 メーカー商品名 材質 内容量

                          13,000円

                          ( 14,300円 )
                          1個 -

                          1日目

                          サポートロッド165×270×85H16Vスターラー用16Vサポートロッドステンレス(SUS304)(プレート)1個

                          5,700円

                          ( 6,270円 )
                          1個 -

                          1日目

                          スリーブ(H16V固定用)165×270X85H38スターラー用H38スリーブステンレス(SUS304)(プレート)1個

                          6,200円

                          ( 6,820円 )
                          1個 -

                          1日目

                          ボスヘッド(H16V固定用)165X270X85H44スターラー用H44ボスヘッドプレート:ステンレス(SUS304)1個

                          撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました