(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパー撹拌子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパー撹拌子

通常価格(税別)
15,580円 ~ 23,465円
税込価格
17,138円 ~ 25,812円

ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 脚注:
    通常のスターラーでは使用できません。高速回転(700回転以上)で使用する場合は先端をカットしてご使用ください。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

  • 型番:1-8988-01
  • メーカー型番:HSB-1
  • 追加・交換用
  • サイズ:大
  • 材質:PFA(フッ素樹脂)
  • マグネット:サマコバ磁石(3000G)×2個
  • 使用可能ビーカー:Φ80mm(500mL相当)以上
  • 通常のスターラーでは使用できません
  • 高速回転(700回転以上)で使用する場合は先端をカットしてご使用ください

 

  • 型番:1-8988-02
  • メーカー型番:HSB-2
  • 追加・交換用
  • サイズ:小
  • 材質:PFA(フッ素樹脂)
  • マグネット:サマコバ磁石(3000G)×2個
  • 使用可能ビーカー:Φ50mm(100mL相当)以上
  • 通常のスターラーでは使用できません
  • 高速回転(700回転以上)で使用する場合は先端をカットしてご使用ください

 

  • 型番:1-8988-03
  • メーカー型番:HSB-3
  • 追加・交換用
  • プロペラ型
  • 材質:本体:PP(ポリプロピレン)、羽根:ステンレス(SUS316)、軸:ステンレス(SUS303)
  • マグネット:サマコバ磁石(3000G)×4個
  • 使用可能ビーカー:Φ80mm(500mL相当)以上
  • 通常のスターラーでは使用できません
  • 高速回転(700回転以上)で使用する場合は先端をカットしてご使用ください
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用可能ビーカー
マグネット
メーカー型番
メーカー商品名
JANコード
特長
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
φ80mm(500ml相当)以上
サマコバ磁石(3000G)×2個
HSB-1
ハイパー撹拌子(大) HSB-1
4580110237191
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。高温の液体での使用が可能です。
PFA(ふっ素樹脂)
1個

1個

18,525( 20,378円 )

-

φ50mm(100ml相当)以上
サマコバ磁石(3000G)×2個
HSB-2
ハイパー撹拌子(小) HSB-2
4580110237207
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。高温の液体での使用が可能です。
PFA(ふっ素樹脂)
1個

1個

15,580( 17,138円 )

1日目

φ80mm(500ml相当)以上
サマコバ磁石(3000G)×4個
HSB-3
ハイパー攪拌子 HSB-3
4560111769051
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。高温の液体での使用が可能です。HSB-3にはファンタービン型(φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
本体:PP(ポリプロピレン)、軸:ステンレス(SUS316)
1個

1個

23,465( 25,812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。高温の液体での使用が可能です。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパー撹拌子

ハイパー撹拌子

    PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト

    PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト

      真空脱泡装置 VD

      真空脱泡装置 VD

        エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

        エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

          ふっ素樹脂(R)撹拌装置セット

          ふっ素樹脂(R)撹拌装置セット

            マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)

            マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)

              ラボスターラー LR型

              ラボスターラー LR型

                6連式マグネチックスターラー

                6連式マグネチックスターラー

                  電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

                  電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

                    エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

                    エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 15,580円 6,365円 115,047円 90,246円 24,200円 170,720円 155,200円 140,542円 16,500円 105,463円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                      商品タイプ スターラー 撹拌棒・羽根類 真空脱泡装置 撹拌機 撹拌棒・羽根類 - スターラー スターラー 撹拌機 撹拌機
                      脚注 通常のスターラーでは使用できません。高速回転(700回転以上)で使用する場合は先端をカットしてご使用ください。 - クランプ・撹拌機は付属していません。トルネード撹拌機専用です。研究用総合機器2013カタログP.85をご参照ください。 スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 - - - - - -
                      内容量 1個 1枚 1台 1台 1セット(撹拌棒(羽根付)+撹拌シール) - - 1台 1個 1台

                      ハイパー撹拌子のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました