(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10連式マグネチックスターラー 回転数 100~1500rpm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10連式マグネチックスターラー 回転数 100~1500rpm

通常単価(税別)
235,386円
税込単価
258,925円

強力希土類マグネットを使用しています。10個共に単独回転ですで、多種・多量の撹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    100~1500
  • 電源(V):
    100
  • サイズ(mm):
    765×330×57
  • 撹拌容量(ml):
    50~2000×10
  • メーカー型番:
    HS-400
  • メーカー商品名:
    10連式マグネチックスターラーHS400
  • 特長:
    強力希土類マグネットを使用しています。10個共に単独回転ですで、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
  • 材質:
    プレート:ステンレス(SUS304)
  • 付属品:
    回転子(30mm)×10個
  • モーター:
    DCブラシモーター
  • 電源コード長(m):
    1.8(3Pタイプ)
  • 電源詳細:
    AC100V50/60Hz4A
  • 重量(g):
    9000
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-3099-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3099-01

1台

1個

235,386( 258,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力希土類マグネットを使用しています。10個共に単独回転ですで、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10連式マグネチックスターラー 回転数 100~1500rpmの型番1-3099-01のページです。
型番1-3099-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10連式マグネチックスターラー 回転数 100~1500rpm

10連式マグネチックスターラー 回転数 100~1500rpm

    6連式マグネチックスターラー

    6連式マグネチックスターラー

      強力撹拌子

      強力撹拌子

        Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

        Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

          シェーカー

          シェーカー

            ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500

            ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500

              電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

              電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                Fine 多連式スターラー F-606N

                Fine 多連式スターラー F-606N

                  Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                  Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                    IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

                    IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

                      Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                      Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                        6連式ホットスターラー

                        6連式ホットスターラー

                          Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                          Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 235,386円 140,542円 3,515円 121,527円 110,729円 50,710円 227,821円 107,912円 96,777円 280,000円 25,500円 327,643円 87,217円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   7日目~   1日目   1日目   3日目   3日目   19日目   2日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー 回転子 スターラー - 撹拌機 撹拌機 スターラー スターラー - スターラー ホットスターラー スターラー
                            回転数(rpm) 100~1500 100~1500 - 200~2000 - 0~2500 30~2000 200~2000 200~2000 - 30~1800 300~1500 200~2000
                            電源(V) 100 100 - 100 - 100~240 100 100 100 - 100 100 100
                            サイズ(mm) 765×330×57 470×330×57 - - - 全高:115×230×230、本体下面までの高さ:170 - - - - - 608×434×122 -
                            撹拌容量(ml) 50~2000×10 50~2000×6 - - - - - - - - - 100~2000×6 -

                            10連式マグネチックスターラー 回転数 100~1500rpmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました