(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁コイル式マグネットスターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電磁コイル式マグネットスターラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,535円
税込単価
55,589円

小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    15~1500
  • 電源(V):
    AC100~240
  • サイズ(mm):
    116×175×12
  • 撹拌容量(ml):
    800
  • プレートサイズ(mm):
    φ100
  • メーカー型番:
    LabDisc white
  • メーカー商品名:
    マグネットスターラLabDiscwhit
  • 特長:
    小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
  • 材質:
    プレート/ポリエステルコーティング
  • 電源詳細:
    AC100~240V50/60Hz
  • 防塵・防水:
    IP65
  • 重量(g):
    300
  • 内容量:
    1台

型番

1-1813-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1813-01

1台

1個

50,535( 55,589円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁コイル式マグネットスターラーの型番1-1813-01のページです。
型番1-1813-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁コイル式マグネットスターラー

電磁コイル式マグネットスターラー

    ウォーターバススターラー用 ドーム型カバー アクリル製

    ウォーターバススターラー用 ドーム型カバー アクリル製

      スターラー用サポートロッド

      スターラー用サポートロッド

        マグネティックスターラー

        マグネティックスターラー

          マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

          マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

            ジャイアント回転子

            ジャイアント回転子

              メーカー アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 50,535円 23,000円 1,960円 27,000円 52,909円 8,751円
              通常出荷日 1日目   19日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
              商品タイプ スターラー - - スターラー スターラー 回転子
              回転数(rpm) 15~1500 - - - 100~1500 -
              電源(V) AC100~240 - - AC100 100 -
              サイズ(mm) 116×175×12 - - - - -
              撹拌容量(ml) 800 - - - - -

              電磁コイル式マグネットスターラーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました