(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-5765-01
ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ カクハン シントウキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,154円
税込単価
49,669円

【特長】・撹拌効果を増したい時に適しています。・羽根はネジ締めにより着脱が容易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌棒・羽根類
  • 直径(mm):
    φ8
  • 羽根角度(°):
    45
  • 回転羽根径(mm):
    φ140
  • 特長:
    撹拌効果を増したい時に適しています。羽根はネジ締めにより着脱が容易です。
  • 材質:
    ふっ素樹脂(PTFE)
  • 仕様詳細:
    締め付け用スパナ付き
  • 内容量:
    1本

型番

1-5765-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-5765-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5765-01

450
NR2681-01
ふっ素樹脂ジェット撹拌棒NR2681-01
1本

1個

45,154( 49,669円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・撹拌効果を増したい時に適しています。
・羽根はネジ締めにより着脱が容易です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズの型番1-5765-01のページです。
型番1-5765-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ

    ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒

    ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒

      PTFEジェット型撹拌棒

      PTFEジェット型撹拌棒

        PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品

        PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品

          ボルテックスミキサー ジェニー2

          ボルテックスミキサー ジェニー2

            PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450

            PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450

              PTFEオール被覆攪拌棒

              PTFEオール被覆攪拌棒

                タービン型撹拌羽根 R1311

                タービン型撹拌羽根 R1311

                  PTFE撹拌子ジャイアント型

                  PTFE撹拌子ジャイアント型

                    攪拌シール TBO型(東京硝子器械)

                    攪拌シール TBO型(東京硝子器械)

                      PTFEジェット型撹拌棒 800mm(全長 800mm)

                      PTFEジェット型撹拌棒 800mm(全長 800mm)

                        PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)

                        PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)

                          フロート撹拌子 1L用

                          フロート撹拌子 1L用

                            メーカー アズワン フロンケミカル ケニス 東京硝子器械 アズワン 三商 フロン工業 東京硝子器械 サンプラテック 東京理化器械 東京硝子器械 フロン工業 サーモフィッシャーサイエンティフィック
                            通常価格 45,154円 45,154円 47,938円 11,938円 21,000円 51,459円 11,623円 32,922円 5,769円 19,989円 33,666円 33,666円 20,649円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目~   6日目   1日目   12日目   6日目~   7日目   25日目   9日目   15日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 - - - 撹拌棒・羽根類 - 撹拌棒・羽根類 その他 - - -
                            直径(mm) φ8 φ8 - - - - - - - - - - -
                            羽根角度(°) 45 - - - - - - - - - - - -
                            回転羽根径(mm) φ140 - - - - - - - - - - - -
                            特長 撹拌効果を増したい時に適しています。羽根はネジ締めにより着脱が容易です。 - - - - - - - - - - - -

                            ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-5765-02
                            1-5765-03
                            1-5765-04
                            1-5765-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            メーカー型番 メーカー商品名 内容量

                            49,532円

                            ( 54,485円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            500NR2681-02ふっ素樹脂ジェット撹拌棒NR2681-02-

                            46,701円

                            ( 51,371円 )
                            1個 -

                            1日目

                            600NR2681-03ふっ素樹脂ジェット撹拌棒NR2681-03-

                            47,474円

                            ( 52,221円 )
                            1個 -

                            1日目

                            700NR2681-04ふっ素樹脂ジェット撹拌棒NR2681-04-

                            48,247円

                            ( 53,072円 )
                            1個 -

                            1日目

                            800NR2681-05ふっ素樹脂ジェット撹拌棒NR2681-05-

                            撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました