(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE撹拌棒 アンカー型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE撹拌棒 アンカー型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,899円 ~ 9,900円
税込価格
7,589円 ~ 10,890円

【製品仕様】・PTFE撹拌棒 アンカー型です。・回転羽根径φ80mmです。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

PTFE撹拌棒 アンカー型

  • 回転羽根径(mm):φ80
商品情報を表示

型番リスト

型番
直径(mm)
長さ(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ8
300
005.330.8.2
PTFE撹拌棒 005.330.8.2
1本

1個

8,600( 9,460円 )

1日目

φ8
400
005.340.8.2
PTFE撹拌棒 005.340.8.2
1本

1個

9,000( 9,900円 )

1日目

φ8
500
005.350.8.2
PTFE撹拌棒 005.350.8.2
1本

1個

9,900( 10,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・PTFE撹拌棒 アンカー型です。
・回転羽根径φ80mmです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE撹拌棒 アンカー型

PTFE撹拌棒 アンカー型

    PTFEアンカー型撹拌棒

    PTFEアンカー型撹拌棒

      PTFEオール被覆攪拌棒

      PTFEオール被覆攪拌棒

        PTFEオール被覆撹拌棒ツイスタータイプ NR2067シリーズ

        PTFEオール被覆撹拌棒ツイスタータイプ NR2067シリーズ

          攪拌装置用 攪拌棒

          攪拌装置用 攪拌棒

            PTFE4枚羽根スクリュー撹拌棒

            PTFE4枚羽根スクリュー撹拌棒

              タービン型撹拌羽根 R1311

              タービン型撹拌羽根 R1311

                PTFE撹拌子ジャイアント型

                PTFE撹拌子ジャイアント型

                  メーカー アズワン サンプラテック フロン工業 アズワン フロン工業 サンプラテック 東京硝子器械 サンプラテック
                  通常価格 6,899円 11,780円 11,623円 19,453円 12,496円 19,453円 32,922円 5,769円
                  通常出荷日 1日目   18日目   6日目~   1日目~   3日目~   5日目~   7日目   25日目  
                  商品タイプ 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 - 撹拌棒・羽根類
                  回転羽根径(mm) φ80 - - - - - - -
                  内容量 1本 - - - - - - -

                  PTFE撹拌棒 アンカー型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました