(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト

通常単価(税別)
6,365円
税込単価
7,002円

【商品仕様】・PTFE撹拌シャフトです・材質:PTFE(ふっ素樹脂)

詳細情報を確認する

型番

1-7733-14 解除

Loading...



組合わせ例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径(mm)
長さ(mm)
羽根幅X高さX厚み(mm)
仕様
メーカー型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7733-14

φ8
500
-
シャフト
005.550.8.1
PTFE撹拌羽根 005.550.8.1
1枚

1個

6,365( 7,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PTFE撹拌シャフトです
・材質:PTFE(ふっ素樹脂)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフトの型番1-7733-14のページです。
型番1-7733-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト

PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト

    ふっ素樹脂(R)プロペラ羽根撹拌棒

    ふっ素樹脂(R)プロペラ羽根撹拌棒

      オールPTFE撹拌シャフト 300mm/400mm

      オールPTFE撹拌シャフト 300mm/400mm

        ガラス製撹拌棒

        ガラス製撹拌棒

          PTFE4枚羽根スクリュー撹拌棒

          PTFE4枚羽根スクリュー撹拌棒

            PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44

            PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44

              PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

              PTFE強力撹拌子オーバルエッジ型

                バキュームシール共通 PTFE製

                バキュームシール共通 PTFE製

                  PTFEオール被覆攪拌棒

                  PTFEオール被覆攪拌棒

                    PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

                    PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

                      メーカー アズワン アズワン コクゴ アズワン サンプラテック ケニス サンプラテック フロン工業 フロン工業 サンプラテック
                      通常価格 6,365円 19,993円 7,700円 2,470円 19,453円 17,460円 582円 18,389円 11,623円 16,223円
                      通常出荷日 1日目   8日目   7日目   1日目   5日目~   6日目   8日目~   15日目   6日目~   5日目  
                      商品タイプ 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類 その他 その他 撹拌棒・羽根類 - 撹拌棒・羽根類 その他 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類
                      材質 PTFE(ふっ素樹脂) ふっ素樹脂(PTFE) - ソーダ石灰ガラス - - - - - -
                      内容量 1枚 1本 - 1袋(10本) - - - - - -

                      PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました