(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,302円
税込単価
121,332円

特長:過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 材質:
    シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
  • 仕様詳細:
    サイレンサー・ボールバルブ付き
  • 空気圧(MPa):
    約0.59
  • シャフトサイズ(mm):
    φ12×470
  • ホース継手:
    PT1/4
  • ホース径(mm):
    6.5
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-787-02 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番メーカー型番回転数(rpm)全長(mm)
1-787-1M03-700P350・700(2段階)700
1-787-2M03-700S0~700(無段階)750
1-787-3M05-1800DSK300~2000(無段階)1073
1-787-4M05-600DSK80~550(無段階)1120
メーカー型番空気圧
(Mpa)
最大トルク
(N・m)
出力最大空費
(m2/min)
重量
(kg)
ホース径
(φmm)
ホース接手
M03-700P約0.5915.70.28kW0.351.96.5PT1/4
M03-700S2.2
M05-1800DSK8.130.42kW0.57.0
M05-600DSK39.28.3
【仕様】
・シャフト:φ12×470mm
・プロペラ径:MP03-700/φ100mm、MP05-1800DSK/φ160mm、MP05-600DSK/φ180mm
・材質:シャフト/SUS304、プロペラ/アルミニウム
・サイレンサー・ボールバルブ付き
・固定金具付き(DSKタイプのみ)
・付属プロペラ数:M03/1枚、M05/2枚
エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000 製品画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
最大トルク
プロペラ径(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
付属プロペラ数(枚)
最大空費(cm3/min)
出力(KW)
重量(g)
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-787-02

0~700(無段階)
15.7(N・cm)
φ100
M03-700S
エアー撹拌機 M03-700S
1
0.35
0.28
2200
750
1台

1個

110,302( 121,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長:
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。
給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数の変更が可能です。
また、エキゾーストクリーナーが組みこまれており、消音効果とオイルミスト除去効果が期待できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000の型番1-787-02のページです。
型番1-787-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

    エアーミキサー

    エアーミキサー

      電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

      電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

        真空脱泡装置 VD

        真空脱泡装置 VD

          スティックブレンダー MPシリーズ

          スティックブレンダー MPシリーズ

            ポータブルミキサー

            ポータブルミキサー

              合成・反応装置ケミストプラザ CP-300型用

              合成・反応装置ケミストプラザ CP-300型用

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 柴田科学
                通常価格 105,463円 5,830円 16,500円 115,047円 107,457円 103,195円 82,000円
                通常出荷日 1日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   12日目~   19日目  
                商品タイプ 撹拌機 - 撹拌機 真空脱泡装置 - ミキサー その他
                材質 シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム - - 本体:透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部:PC(ポリカーボネート) - インペラ、シャフト/ステンレス(SUS304) -
                仕様詳細 サイレンサー・ボールバルブ付き - - - - - -
                空気圧(MPa) 約0.59 - - - - - -
                シャフトサイズ(mm) φ12×470 - - - - - -

                エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1-787-01
                1-787-04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                回転数
                (rpm)
                最大トルク プロペラ径
                (mm)
                メーカー型番 メーカー商品名 付属プロペラ数
                (枚)
                最大空費
                (cm3/min)
                出力
                (KW)
                重量
                (g)
                全長
                (mm)
                内容量

                105,463円

                ( 116,009円 )
                1個 -

                12日目

                350・700(2段階)15.7(N・cm)φ100M03-700Pエアー撹拌機 M03-700P10.350.281900700-

                294,896円

                ( 324,386円 )
                1個 -

                19日目

                80~550(無段階)39.2(N・cm)φ180M05-600DSKエアーミキサーM05-600DSK20.50.4283001120-

                撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました