(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンシルミキサー DX

ペンシルミキサー DX

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,914円
税込単価
10,905円

強力モーターを搭載した撹拌、振盪機器【特長】・本体サイズ:Φ20(直径20mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミキサー
  • 脚注:
    1.5mlマイクロチューブ用ジェネレーターシャフトは付属していません。

型番

1-229-08 解除

Loading...

強力モーターにより作業範囲が広がるペンシルミキサー

交換用撹拌棒1型

交換用撹拌棒1型

交換用撹拌棒2型

交換用撹拌棒2型

交換用撹拌棒3型

交換用撹拌棒3型

使用例

使用例

マイクロチューブ用ジェネレーターシャフト

マイクロチューブ用ジェネレーターシャフト

・電源:単3乾電池×2本  ・シャフトサイズ:軸/φ3(直径3mm)、先端/φ8(直径8mm)、全長/115mm ・シャフト材質:軸/ステンレス(SUS304ふっ素樹脂塗装)、 先端/PCTFE(ふっ素樹脂) ・付属品:撹拌棒1・2・3型付き ※1.5mlマイクロチューブ用ジェネレーターシャフトは付属なし。
  • 電源:単3乾電池×2本 
  • シャフトサイズ:軸/φ3(直径3mm)、先端/φ8(直径8mm)、全長/115mm
  • シャフト材質:軸/ステンレス(SUS304ふっ素樹脂塗装)、 先端/PCTFE(ふっ素樹脂)
  • 付属品:撹拌棒1・2・3型付き

※1.5mlマイクロチューブ用ジェネレーターシャフトは付属なし。

ペンシルミキサー外形寸法図

ペンシルミキサー外形寸法図

ペンシルミキサーのサイズ表

品番型番備考/JANコード
1-229-02DX4562108486699
1-229-04交換用撹拌棒1型4562108486705
1-229-05交換用撹拌棒2型4562108486712
1-229-06交換用撹拌棒3型4562108486729
1-229-081.5mlマイクロチューブ用ジェネレーターシャフト4562108486736
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
電源(V)
その他
仕様
本体サイズ(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
JANコード
特長
材質
付属品
シャフトサイズ(mm)
電源詳細
モーター回転数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-229-08

-
-
オプション
1.5mlマイクロチューブ用ジェネレーターシャフト
-
1.5mlマイクロチューブ用ジェネレーターシャフト
ペンシルミキサー ジェネレーターシャフト
4562108486736
-
-
-
-
-
-
1本

1個

9,914( 10,905円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力モーターを搭載した撹拌、振盪機器
【特長】
・本体サイズ:Φ20(直径20mm)×172mm
・モーター回転数:無負荷7,000rpm
・モータートルク:0.08N、cm
・モーター起動トルク:0.27N、cm
・強力モーターにより作業範囲が広がります。
・1.5mlマイクロチューブを使用すると容易に試料のホモジナイズができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペンシルミキサー DXの型番1-229-08のページです。
型番1-229-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンシルミキサー DX

ペンシルミキサー DX

    三商 ペンシルミキサー SPE201

    三商 ペンシルミキサー SPE201

      CTFE撹拌ロッド F-4020シリーズ

      CTFE撹拌ロッド F-4020シリーズ

        デジタル式 超音波細胞破砕機用 マイクロチップ MS72/MS73

        デジタル式 超音波細胞破砕機用 マイクロチップ MS72/MS73

          撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)

          撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)

            Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)

            Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)

              メーカー アズワン 三商 アズワン 三商 ケニス 東京硝子器械
              通常価格 9,914円 20,000円 350円 50,000円 60,804円 121,902円
              通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   9日目~   3日目  
              商品タイプ ミキサー - - その他 撹拌棒・羽根類 スターラー
              脚注 1.5mlマイクロチューブ用ジェネレーターシャフトは付属していません。 - - - - -

              ペンシルミキサー DXのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              少量のエキス混合
              評価 5.0満足度:5.02018/01/22
              少量のエキスの混合に困っていましたが、これを使うと簡単に混合、乳化ができて重宝してます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました