(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空脱泡装置 VD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空脱泡装置 VD

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
115,047円 ~ 178,144円
税込価格
126,552円 ~ 195,958円

【特長】・真空環境で撹拌することにより、試料中に含まれる気泡を容易に脱泡する事...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    真空脱泡装置
  • 特長:
    真空環境で撹拌することにより、試料中に含まれる気泡を容易に脱泡する事が可能です。本体は透明アクリル製ですので、実験中の内部観察も容易に行えます。
  • 材質:
    本体:透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部:PC(ポリカーボネート)
  • 脚注:
    クランプ・撹拌機は付属していません。トルネード撹拌機専用です。研究用総合機器2013カタログP.85をご参照ください。
  • 付属品:
    φ8mm撹拌棒用バキュームシール・撹拌機取り付け用支柱(φ16mm)
  • 減圧許容度:
    1Torr(約133Pa)
  • 真空バルブ:
    小/外径φ8aホースニップル、大/外径φ14aホースニップル
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は型番:1-4211-01です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
JANコード
推奨真空ポンプ
棚段数(段)
板厚(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
12
300×222×360(突起部除く)
260×180×260
VD-VL
真空脱泡装置 VD-VL
4560111767385
P.2031-4148-11高真空ダイアフラム型ドライふっ素樹脂真空ポンプDTC-22(耐蝕型)、P.1991-671-06ドライ真空ポンプDA-20D、P.2071-672-07油回転真空ポンプG-50SA
2
20
11400
1台

1個

115,047( 126,552円 )

-

30
310×333×520(突起部除く)
260×280×410
VD-VLH
真空脱泡装置 VD-VLH
4560111767392
P.2031-4148-11高真空ダイアフラム型ドライふっ素樹脂真空ポンプDTC-22(耐蝕型)、P.1991-671-06ドライ真空ポンプDA-20D、P.2071-672-07油回転真空ポンプG-50SA
4
25
22000
1台

1個

178,144( 195,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空環境で撹拌することにより、試料中に含まれる気泡を容易に脱泡する事が可能です。
・本体は透明アクリル製ですので、実験中の内部観察も容易に行えます。

(i)ご注意

  • 画像は型番:1-4211-01です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空脱泡装置 VD

真空脱泡装置 VD

    真空脱泡装置 MVD

    真空脱泡装置 MVD

      真空脱泡スターラー

      真空脱泡スターラー

        共通攪拌シール

        共通攪拌シール

          ジャイアント回転子

          ジャイアント回転子

            PTFE撹拌子(オクタゴン型)

            PTFE撹拌子(オクタゴン型)

              低速シェーカー

              低速シェーカー

                ハイパー撹拌子

                ハイパー撹拌子

                  小型ロータリーミキサー NRC-20D

                  小型ロータリーミキサー NRC-20D

                    ウルトラ撹拌機

                    ウルトラ撹拌機

                      パーフェクトシール

                      パーフェクトシール

                        ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500

                        ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500

                          PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

                          PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 柴田科学 アズワン サンプラテック アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン サンプラテック
                            通常価格 115,047円 108,314円 277,113円 11,278円 8,751円 458円 151,578円 15,580円 62,202円 77,722円 14,060円 50,710円 16,223円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 真空脱泡装置 真空脱泡装置 真空脱泡装置 その他 回転子 撹拌棒・羽根類 ミキサー スターラー ミキサー 撹拌機 撹拌棒・羽根類 撹拌機 撹拌棒・羽根類
                            特長 真空環境で撹拌することにより、試料中に含まれる気泡を容易に脱泡する事が可能です。本体は透明アクリル製ですので、実験中の内部観察も容易に行えます。 本体はポリカーボネート一体成型で丈夫です。試料を真空状態で撹拌することにより、容易に脱泡できます。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。 - - 大量溶液の撹拌や、大型スターラー使用時の撹拌に適しています。 - 穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。 - - - 常圧・低加圧・低真空に使用できます。構造が簡単で取り扱いが非常に容易な撹拌シールです。本体は摺合の有無・大小に関わらずすべての栓に共通です。手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。 - -
                            材質 本体:透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部:PC(ポリカーボネート) 本体・バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン デシケーター部:透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部:スチール焼付塗装 - PTFE(四フッ化エチレン) - - - - - 本体及び取り外し用リング部/PF(フェノール樹脂)、シールパイプ・テーパー栓/TFE(ふっ素樹脂)、Oリング/バイトン 外装:亜鉛ダイキャスト+焼付塗装、 脚部:POM(ポリアセタール)、羽根及び軸:ステンレス(SUS304) -
                            脚注 クランプ・撹拌機は付属していません。トルネード撹拌機専用です。研究用総合機器2013カタログP.85をご参照ください。 クランプ、撹拌機は付属していません。 - - - - - 通常のスターラーでは使用できません。高速回転(700回転以上)で使用する場合は先端をカットしてご使用ください。 - スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 - - -
                            付属品 φ8mm撹拌棒用バキュームシール・撹拌機取り付け用支柱(φ16mm) φ8mm用バキュームシール、真空ゲージX1個、真空バルブX2個、撹拌機取り付け用支柱(φ16mm)、棚板X1枚 スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個、3P→2P変換アダプター×1個 - - - - - - - - - -

                            真空脱泡装置 VDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました