(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
227,821円
税込価格
250,603円

回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。コントロールタイプは、ワイヤレスディスプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 回転数(rpm):
    30~2000
  • 電源(V):
    100
  • 最大トルク:
    60(N・cm)
  • 特長:
    回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。コントロールタイプは、ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。コントロールタイプは、タイマー機能・インターバル機能付きです。
  • 脚注:
    本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
  • シャフト径(mm):
    ~φ10(適用)
  • 撹拌処理量(l):
    MAX40
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz
  • 粘度範囲:
    ~50,000mPa・s
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-3150-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
仕様詳細
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-3150-31

86×208×248
ユーロスター60デジタル
電子制御撹拌機ユーロスター60デジタル
-
4400
1台

1個

227,821( 250,603円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。コントロールタイプは、ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。コントロールタイプは、タイマー機能・インターバル機能付きです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

    エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

    エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

      電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

      電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

        シェーカー

        シェーカー

          デジタルシェーカー

          デジタルシェーカー

            デジタル撹拌機

            デジタル撹拌機

              電磁コイル式マグネットスターラー

              電磁コイル式マグネットスターラー

                撹拌機(フロントラボ)用オプション

                撹拌機(フロントラボ)用オプション

                  Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                  Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                    ウルトラ撹拌機

                    ウルトラ撹拌機

                      6連式マグネチックスターラー

                      6連式マグネチックスターラー

                        電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

                        電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

                          ハイパースターラーシステムDxⅡ

                          ハイパースターラーシステムDxⅡ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 227,821円 90,246円 32,451円 110,729円 151,050円 104,730円 50,535円 2,139円 25,500円 77,722円 140,542円 324,325円 127,113円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   7日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 撹拌機 撹拌機 撹拌機 - 振盪器 撹拌機 スターラー - スターラー 撹拌機 スターラー 撹拌機 スターラー
                            回転数(rpm) 30~2000 - - - 10~250(振とう数) - 15~1500 - 30~1800 - 100~1500 - -
                            電源(V) 100 100 - - AC100(50/60Hz) 100 AC100~240 - 100 100 100 100 100
                            最大トルク 60(N・cm) - - - - - - - - 0.20N・m(2kg・cm) - - -
                            特長 回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。コントロールタイプは、ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。コントロールタイプは、タイマー機能・インターバル機能付きです。 サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・ヒート時には自動停止します。 - - - サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。回転数とトルクを同時にデジタル表示します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。 小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。 - - - 強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですで、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。 - 専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。

                            電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            常時社内で使用しているものです。以前は違うものを使用していたのですが、高粘度のものの撹拌に対応できなかったことからこの商品に替えました。高粘度品の撹拌も問題なくできるので好感をもって使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました