(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
90,246円
税込価格
99,271円

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・ヒート時には自動停止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 電源(V):
    100
  • 本体サイズ(mm):
    110×229×147
  • 特長:
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・ヒート時には自動停止します。
  • 脚注:
    スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。
  • 付属品:
    クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラφ50mm×1個、φ8×500mmシャフト×1個
  • 回転制御:
    スピードフィードバック制御
  • 電源詳細:
    AC100V50/60Hz
  • 重量(g):
    3700
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
最大トルク
メーカー型番
メーカー商品名
モーター出力(W)
粘度範囲
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
0.3N・m(3kg・cm)
BLG-2
エコノミー攪拌機 BLG-2
80(DCブラシレスモーター)
20(1000cps/l)
1台

1個

90,246( 99,271円 )

1日目

750
0.6N・m(6kg・cm)
BLG-3
エコノミー攪拌機 BLG-3
80(DCブラシレスモーター)
50(1000cps/l)
1台

1個

90,246( 99,271円 )

1日目

375
1.2N・m(12kg・cm)
BLG-4
エコノミー攪拌機 BLG-4
-
100(1000cps/l)
1台

1個

90,246( 99,271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・ヒート時には自動停止します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

    デジタル撹拌機

    デジタル撹拌機

      電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

      電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

        スタンド アジャスター付

        スタンド アジャスター付

          トルネード 撹拌機

          トルネード 撹拌機

            スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

            スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

              真空脱泡装置 VD

              真空脱泡装置 VD

                電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

                電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

                  攪拌機用オプション

                  攪拌機用オプション

                    エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

                    エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

                      真空脱泡装置 MVD

                      真空脱泡装置 MVD

                        架台 支柱付

                        架台 支柱付

                          スリーワンモーター用スタンド

                          スリーワンモーター用スタンド

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 柴田科学 ケニス
                            通常価格 90,246円 104,730円 32,451円 17,253円 78,402円 133,459円 115,047円 16,500円 37,390円 105,463円 108,314円 27,000円 31,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目~   1日目   65日目   9日目  
                            商品タイプ 撹拌機 撹拌機 撹拌機 撹拌棒・羽根類 撹拌機 撹拌機 真空脱泡装置 撹拌機 - 撹拌機 真空脱泡装置 その他 -
                            電源(V) 100 100 - - 100 単相100 - - - - - - -
                            本体サイズ(mm) 110×229×147 - - - - - - - - - - - -
                            特長 サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・ヒート時には自動停止します。 サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。回転数とトルクを同時にデジタル表示します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。 - - - 撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。 真空環境で撹拌することにより、試料中に含まれる気泡を容易に脱泡する事が可能です。本体は透明アクリル製ですので、実験中の内部観察も容易に行えます。 - - - 本体はポリカーボネート一体成型で丈夫です。試料を真空状態で撹拌することにより、容易に脱泡できます。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。 - -
                            脚注 スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 本体に容器押さえ・スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。 - - スタンド・シャフト・撹拌翼は別売です。スタンドは付属していません。P.1307をご参照ください。 クランプ・撹拌機は付属していません。トルネード撹拌機専用です。研究用総合機器2013カタログP.85をご参照ください。 - - - クランプ、撹拌機は付属していません。 - -

                            エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました