(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル撹拌機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル撹拌機

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
104,730円 ~ 116,461円
税込価格
115,203円 ~ 128,107円

【特長】・サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 電源(V):
    100
  • 特長:
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。回転数とトルクを同時にデジタル表示します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。
  • 脚注:
    スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。
  • 付属品:
    クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラφ50mm×1個、φ8×500mmシャフト×1個
  • 回転制御:
    スピードフィードバック制御
  • 電源詳細:
    AC100V50/60Hz
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番メーカー型番最大回転数(rpm)最大トルク(N・m)
1-1341-01BL-300D30000.2 (2kg・cm)
1-1341-02BLG-2D15000.3 (3kg・cm)
1-1341-03BLG-3D7500.6 (6kg・cm)
1-1341-04BLG-4D3751.2 (12kg・cm)
【仕様】
・回転制御:スピードフィードバック制御
・電源:AC100V 50/60Hz

<BL-300D>
・モーター出力:150W(DCブラシレスモーター)
・本体サイズ:110×223×166mm
・重量3.5kg

<BLG-2D・3D・4D>
・モーター出力:80W(DCブラシレスモーター)
・本体サイズ:110×229×147mm
・重量:3.7kg

【付属品】
・クランプホルダー ×1個
・φ8×500mmシャフト ×1個
・マリーンタイププロペラφ50mm ×1個

※スタンドは付属しておりません。
デジタル撹拌機 製品画像

操作部・使用例

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
最大トルク
本体サイズ(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
モーター出力(W)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
0.2N・m(2kg・cm)
110×223×166
BL-300D
デジタル攪拌機 BL-300D
150(DCブラシレスモーター)
3500
1台

1個

104,730( 115,203円 )

1日目

1500
0.3N・m(3kg・cm)
110×229×147
BLG-2D
デジタル攪拌機 BLG-2D
80(DCブラシレスモーター)
3700
1台

1個

116,405( 128,046円 )

1日目

750
0.6N・m(6kg・cm)
110×229×147
BLG-3D
デジタル攪拌機 BLG-3D
80(DCブラシレスモーター)
3700
1台

1個

116,405( 128,046円 )

1日目

375
1.2N・m(12kg・cm)
110×229×147
BLG-4D
デジタル攪拌機 BLG-4D
80(DCブラシレスモーター)
3700
1台

1個

116,461( 128,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します
・タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)
・ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル撹拌機

デジタル撹拌機

    ハイパースターラーシステムDxⅡ

    ハイパースターラーシステムDxⅡ

      電磁コイル式マグネットスターラー

      電磁コイル式マグネットスターラー

        電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

        電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

          スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

          スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

            ウルトラ撹拌機

            ウルトラ撹拌機

              エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

              エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

                電子制御撹拌機(ユーロスター20)

                電子制御撹拌機(ユーロスター20)

                  Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                  Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)

                    撹拌機 マゼラ(130×155×158H)

                    撹拌機 マゼラ(130×155×158H)

                      ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                      ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                        リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108

                        リモート式電磁スターラー HP93104/HP93108

                          ホットマグネチックスターラー

                          ホットマグネチックスターラー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス ケニス
                            通常価格 104,730円 127,113円 50,535円 227,821円 307,166円 77,722円 90,246円 35,002円 43,527円 88,281円 39,575円 39,795円 44,352円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   2日目   6日目   9日目   7日目~   4日目  
                            商品タイプ 撹拌機 スターラー スターラー 撹拌機 撹拌機 撹拌機 撹拌機 - スターラー 撹拌機 ミキサー スターラー ホットスターラー
                            電源(V) 100 100 AC100~240 100 単相100 100 100 - 100 - 100 - AC100(50/60Hz)
                            特長 サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。回転数とトルクを同時にデジタル表示します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。 専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。 小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。 回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。コントロールタイプは、ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。コントロールタイプは、タイマー機能・インターバル機能付きです。 高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。 - サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・ヒート時には自動停止します。 円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。 - - - - -
                            脚注 スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 通常の撹拌子は使用できません。 - 本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。 スタンド・シャフト・撹拌翼は付属していません。 スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。 - - - - -
                            付属品 クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラφ50mm×1個、φ8×500mmシャフト×1個 - - - - - クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラφ50mm×1個、φ8×500mmシャフト×1個 - - - - - -

                            デジタル撹拌機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました