(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-3150-11
電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド デンシセイギョカクハンキ(REXIM)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
51,080円
税込単価
56,188円

滑り止めラバー付きです。撹拌機・ホモジナイザー(ウルトラタラックス)本体には付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1個

型番

1-3150-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-3150-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
本体サイズ(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3150-11

プレートスタンド(200X316X800mm)
200X316X800
R1826
ウルトラタラックス スタンドR1826
1個

1個

51,080( 56,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑り止めラバー付きです。
撹拌機・ホモジナイザー(ウルトラタラックス)本体には付属していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッドの型番1-3150-11のページです。
型番1-3150-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

    エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

    エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

      エアーミキサー

      エアーミキサー

        真空脱泡装置 VD

        真空脱泡装置 VD

          電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

          電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

            架台 支柱付

            架台 支柱付

              真空脱泡装置 MVD

              真空脱泡装置 MVD

                トルネード 撹拌機

                トルネード 撹拌機

                  ふっ素樹脂(R)撹拌棒

                  ふっ素樹脂(R)撹拌棒

                    スティックブレンダー MPシリーズ

                    スティックブレンダー MPシリーズ

                      スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

                      スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

                        エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

                        エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

                          ふっ素樹脂(R)被覆撹拌棒

                          ふっ素樹脂(R)被覆撹拌棒

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 柴田科学 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 16,500円 105,463円 5,830円 115,047円 32,451円 27,000円 108,314円 78,402円 4,500円 107,457円 133,459円 90,246円 4,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目~   1日目   1日目~   65日目   1日目   1日目   1日目~   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 撹拌機 撹拌機 - 真空脱泡装置 撹拌機 その他 真空脱泡装置 撹拌機 - - 撹拌機 撹拌機 -
                            その他 オプション - - - オプション - - - - - - - -
                            内容量 1個 1台 - 1台 - - 1台 1台 - - 1台 1台 1本

                            電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-3150-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 本体サイズ
                            (mm)
                            メーカー型番 メーカー商品名 内容量

                            16,500円

                            ( 18,150円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ボスヘッド(適用スタンド径:φ6~16mm)-R182R182ボスヘッド-

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました