(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
307,166円
税込価格
337,883円

【特長】・高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 電源(V):
    単相100
  • 特長:
    高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
  • 脚注:
    スタンド・シャフト・撹拌翼は付属していません。
  • 仕様詳細:
    サーマルプロテクター:モーターコイル温度90℃、クランプホルダー(21×16)付き
  • 正逆転タイマー:
    5・10・20・30・45・60sec設定切り替え可能
  • 回転制御:
    フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード・手動)
  • モーター:
    DCブラシレスモーターB種絶縁(130℃)120W
  • チャック:
    φ13mm用ドリルチャック
  • 表示:
    回転数デジタル4桁・過負荷表示トルクインジケーター(1目盛20%)
  • 電源コード長(m):
    2(2極接地型プラグ付き)
  • 電源詳細:
    単相100V±10%50/60Hz400VA
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
定格トルク(N・m)
定格トルク(kgf・cm)
サイズ(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5~300
4.5
45.0
160×259×244
BLW300
スリーワンモータ BLW300
5800
1台

1個

307,166( 337,883円 )

1日目

  • 注文停止中
10~600
2.25
22.5
160×259×244
BLW600
スリーワンモータ BLW600
5800
1台

1個

307,166( 337,883円 )

-

10~1200
1.25
12.5
160×259×244
BLW1200
スリーワンモータ BLW1200
5800
1台

1個

307,166( 337,883円 )

1日目

  • 注文停止中
30~3000
0.41
4.1
157×216×263
BLW3000
スリーワンモータ BLW3000
5500
1台

1個

307,166( 337,883円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。
・撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

    IKA 撹拌器 RW20 デジタル

      試験管ミキサーTRIO HM

      試験管ミキサーTRIO HM

        真空脱泡スターラー

        真空脱泡スターラー

          撹拌機 マイコン制御式

          撹拌機 マイコン制御式

            プラスチックカッテイングミルPLC-2M

            プラスチックカッテイングミルPLC-2M

              メーカー アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン 大阪ケミカル
              通常価格 307,166円 200,000円 27,887円 277,113円 67,156円 373,293円
              通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目  
              商品タイプ 撹拌機 - ミキサー 真空脱泡装置 撹拌機 -
              電源(V) 単相100 - AC100~240 100 AC100~240(50/60Hz) -
              特長 高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。 - - - - -
              脚注 スタンド・シャフト・撹拌翼は付属していません。 - 交換用アタッチメントについてはお問い合わせください。 - - -
              仕様詳細 サーマルプロテクター:モーターコイル温度90℃、クランプホルダー(21×16)付き - - - - -

              スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました