(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
133,459円 ~ 187,133円
税込価格
146,805円 ~ 205,846円

【特長】・モーター:BLタイプ/DCブラシレスモーター・B種絶縁(130℃)4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 電源(V):
    単相100
  • サイズ(mm):
    135×175×209
  • 特長:
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
  • 脚注:
    スタンド・シャフト・撹拌翼は別売です。スタンドは付属していません。P.1307をご参照ください。
  • 仕様詳細:
    オフタイマー付き
  • 付属品:
    クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取り付け可能ロッド径φ21mm)
  • 正逆転タイマー:
    5・10・20・30・45・60秒設定切り替え可能
  • 回転制御:
    フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード・手動)
  • 安全装置:
    電流制限回路
  • チャック:
    φ8mm用コレット型手締めチャック
  • 電源コード長(m):
    2(2極接地型プラグ付き)
  • 電源詳細:
    単相100V±10%、50/60Hz共用
  • サーマルプロテクター:
    モータコイル温度90℃ 安全カバー
  • パネル表示:
    回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケーター(1目盛20%)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

モーター本体のメンテナンスは不要のスリーワンモータ

スリーワンモータ外観
  • パネル表示:回転数デジタル4桁、過負荷表示、トルクインジケーター (1目盛20%)
  • チャック:φ8(直径8mm)用コレット型手締めチャック
  • 安全装置:電流制限回路
  • サーマルプロテクター:モータコイル温度90℃、安全カバー
  • 電源コード長:2m(2極接地型プラグ付き)
  • 電源、消費電力:BLタイプ/単相100V±10%、50/60Hz共用、88VA、BLhタイプ/単相100V±10%50/60Hz共用、90VA
  • サイズ:BLタイプ/W135×D175×H209mm、BLhタイプ/W135×D175×H209mm
  • 重量:BLタイプ/2.5kg、BLhタイプ/2.8kg

※スタンド・シャフト・撹拌翼は別売。

  • 付属品:クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取り付け可能ロッド径φ21(直径21mm))
品番型番適用回転数(rpm)定格トルク(N・m)
1-7124-01BL300高粘度用5~3000.9
1-7124-02BL600中高粘度用10~6000.5
1-7124-03BL1200中低粘度用20~12000.3
1-7124-04BL3000低粘度用50~30000.1
1-7123-01BLh300ハイパワー高粘度用5~3001.8
1-7123-02BLh600ハイパワー中高粘度用10~6001
1-7123-03BLh1200ハイパワー中低粘度用20~12000.6

製品仕様

品番型番項目旧タイプ新タイプ
1-7124-01BL300定格トルク(N・m)0.91.3
1-7124-02BL600定格トルク(N・m)0.50.7
1-7124-03BL1200回転数(rpm)10~120020~1200
1-7124-04BL3000回転数(rpm)30~300050~3000
1-7123-01BLh300ハイパワー定格トルク(N・m)1.82.6
1-7123-02BLh600ハイパワー定格トルク(N・m)11.3
1-7123-03BLh1200ハイパワー回転数(rpm)10~120020~1200
定格トルク(N・m)0.60.7
モデルチェンジ品

モデルチェンジ品

旧モデル商品

旧モデル商品

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
定格トルク(N・m)
メーカー型番
メーカー商品名
モーター
適用
消費電力
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5~300
1.8
BLh300ハイパワー
スリーワンモータ BLh300
DCブラシレスモーターB種絶縁(130℃)80W
高粘度用
90VA
2800
1台

1個

187,133( 205,846円 )

1日目

10~600
1
BLh600ハイパワー
スリーワンモータ BLh600
DCブラシレスモーターB種絶縁(130℃)80W
中高粘度用
90VA
2800
1台

1個

187,132( 205,845円 )

1日目

20~1200
0.6
BLh1200ハイパワー
スリーワンモータ BLh1200
DCブラシレスモーターB種絶縁(130℃)80W
中低粘度用
90VA
2800
1台

1個

187,133( 205,846円 )

1日目

5~300
0.9
BL300
スリーワンモータ BL300
DCブラシレスモーターB種絶縁(130℃)40W
高粘度用
88VA
2500
1台

1個

133,461( 146,807円 )

1日目

10~600
0.5
BL600
スリーワンモータ BL600
DCブラシレスモーターB種絶縁(130℃)40W
中高粘度用
88VA
2500
1台

1個

133,459( 146,805円 )

1日目

一部当日出荷可能

20~1200
0.3
BL1200
スリーワンモータ BL1200
DCブラシレスモーターB種絶縁(130℃)40W
中低粘度用
88VA
2500
1台

1個

133,460( 146,806円 )

1日目

50~3000
0.1
BL3000
スリーワンモータ BL3000
DCブラシレスモーターB種絶縁(130℃)40W
低粘度用
88VA
2500
1台

1個

133,459( 146,805円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター:BLタイプ/DCブラシレスモーター
・B種絶縁(130℃)40W、BLhタイプ/DCブラシレスモーターB種絶縁(130℃)80W
・回転制御:フィードバック制御、正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
・正逆転タイマー:5・10・20・30・45・60秒、設定切り替え可能。オフタイマー付き
・撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
・ブラシレスモーターを採用しており、モーター本体のメンテナンスは不要です。
・他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。
・フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
【用途】
・液体の撹拌、振盪に

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm

    電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

    電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

      エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

      エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

        エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

        エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000

          ウルトラ撹拌機

          ウルトラ撹拌機

            デジタル撹拌機

            デジタル撹拌機

              スリーワンモーター用スタンド

              スリーワンモーター用スタンド

                真空脱泡装置 VD

                真空脱泡装置 VD

                  電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

                  電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

                    攪拌機用オプション

                    攪拌機用オプション

                      万能攪拌機

                      万能攪拌機

                        ポータブルミキサー

                        ポータブルミキサー

                          エアーミキサー

                          エアーミキサー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 133,459円 32,451円 90,246円 105,463円 77,722円 104,730円 31,000円 115,047円 16,500円 37,390円 115,567円 103,195円 5,830円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   19日目   12日目~   8日目~  
                            商品タイプ 撹拌機 撹拌機 撹拌機 撹拌機 撹拌機 撹拌機 - 真空脱泡装置 撹拌機 - 撹拌機 ミキサー -
                            電源(V) 単相100 - 100 - 100 100 - - - - 100 - -
                            サイズ(mm) 135×175×209 - - - - - - - - - - - -
                            特長 撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。 - サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・ヒート時には自動停止します。 - - サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。回転数とトルクを同時にデジタル表示します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。 - 真空環境で撹拌することにより、試料中に含まれる気泡を容易に脱泡する事が可能です。本体は透明アクリル製ですので、実験中の内部観察も容易に行えます。 - - - - -
                            脚注 スタンド・シャフト・撹拌翼は別売です。スタンドは付属していません。P.1307をご参照ください。 本体に容器押さえ・スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。 スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 - スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。 - クランプ・撹拌機は付属していません。トルネード撹拌機専用です。研究用総合機器2013カタログP.85をご参照ください。 - - - - -

                            スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました