(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルネード 撹拌機

型番:1-5472-02
トルネード 撹拌機 トルネード(カクハンキ) スタンダード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,000円
税込単価
106,700円

【特長】SM・SMT・PM型共通特長・スピードフィードバックシステムにより撹拌...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 電源(V):
    100
  • 付属品:
    アームホルダー・アームバー・撹拌棒(φ8X495a)・撹拌羽根プロペラ型(φ50a)・接地アダプター
  • 機能/付属機能:
    正転/逆転切り換え機能
  • 回転制御:
    スピードフィードバック制御
  • 安全機能:
    サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
  • チャック:
    φ8mm用コレット型手締めチャック
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スタンド(5-5379-01)は付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-5472-02 解除

Loading...

次代のニュースタンダードのトルネード

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ

チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止し、巻込み事故を防ぐ。

チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止し、巻込み事故を防ぐ。

フリークランプ機構:本体角度が調節でき位置合わせが容易に行える。

フリークランプ機構:本体角度が調節でき位置合わせが容易に行える。

製品仕様

トルネードの外観

・チャックハンドル不要の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能。
・撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応。

品番型番タイプ回転数(rpm)最大トルク(N・m){kgf・cm}備考/JANコード
1-5472-02SM-102スタンダードタイプ20~12000.25{2.5}4571110737125
1-5472-03SM-103スタンダードタイプ10~6000.49{5.0}4571110737132

製品仕様

タイプスタンダードタイプ
品番1-5472-021-5472-03
型番SM-102SM-103
照会No.011960011960
回転数(rpm)20~120010~600
最大トルク
(N・c){of・b}
0.25{2.5}0.49{5.0}
回転制御スピードフィードバック制御
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属機能正転・逆転切り換え機能
チャックφ8㎜用コレット型手締めチャック
サイズ98×155×164㎜
電源AC100V 50/60Hz 88VA
重量2.5kg
付属品撹拌翼プロペラ型(φ50㎜)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)・撹拌棒(φ8×495㎜)(1-5472-13)・アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)

外形図

1-5472-01~04、1-5474-01~04

1-5472-02,03

商品情報を表示

1-5472-02の仕様・寸法情報

商品タイプ撹拌機回転数(rpm)20~1200
電源(V)100仕様タイプスタンダード
最大トルク0.25N・m(2.5kgf・cm)サイズ(mm)98×155×164
メーカー型番SM-102メーカー商品名トルネード スタンダード SM-102
JANコード4571110737125付属品アームホルダー・アームバー・撹拌棒(φ8X495a)・撹拌羽根プロペラ型(φ50a)・接地アダプター
機能-機能/付属機能正転/逆転切り換え機能
回転制御スピードフィードバック制御モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能チャックφ8mm用コレット型手締めチャック
電源詳細AC100V50/60Hz88VA重量(g)2500
内容量1台 - -

型番リスト

型番
回転数(rpm)
仕様タイプ
最大トルク
サイズ(mm)
メーカー型番
メーカー商品名
JANコード
機能
モーター
電源詳細
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5472-02

20~1200
スタンダード
0.25N・m(2.5kgf・cm)
98×155×164
SM-102
トルネード スタンダード SM-102
4571110737125
-
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
AC100V50/60Hz88VA
2500
1台

1個

97,000( 106,700円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
SM・SMT・PM型共通特長
・スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応設定回転数を維持します。
・安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。
・正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。
・ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。
・チャックハンドル不要の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。
・撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
SMT型(タイマー付きタイプ特長)
・タイマー機能が標準装備され、任意の時間(1分単位・MAX99時間59分)にセットする事により自動スタート及び自動停止させる事ができます。
・タイマー機能は正転/逆転機能にも連動し、反転時間トータルタイマー運転時間を設定する事で自動反転も可能です。
PM型(高出力タイプ特長)
・SMシリーズと同サイズのボディに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スタンド(5-5379-01)は付属していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トルネード 撹拌機の型番1-5472-02のページです。
型番1-5472-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルネード 撹拌機

トルネード 撹拌機

    攪拌機 M-102型・M-103型・M-104型

    攪拌機 M-102型・M-103型・M-104型

      架台 支柱付

      架台 支柱付

        電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

        電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

          スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

          スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

            電磁コイル式マグネットスターラー

            電磁コイル式マグネットスターラー

              ハイパースターラーシステムDxⅡ

              ハイパースターラーシステムDxⅡ

                ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

                ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

                  ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                  ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                    スリーワンモータ用オプション

                    スリーワンモータ用オプション

                      デジタル撹拌機

                      デジタル撹拌機

                        撹拌機(フロントラボ)用オプション

                        撹拌機(フロントラボ)用オプション

                          Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                          Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

                            メーカー アズワン 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 78,402円 94,022円 27,000円 227,821円 307,166円 50,535円 127,113円 38,453円 39,575円 400円 104,730円 2,139円 25,500円
                            通常出荷日 1日目   8日目~   65日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 撹拌機 撹拌機 その他 撹拌機 撹拌機 スターラー スターラー - ミキサー 撹拌棒・羽根類 撹拌機 - スターラー
                            電源(V) 100 100 - 100 単相100 AC100~240 100 - 100 - 100 - 100
                            付属品 アームホルダー・アームバー・撹拌棒(φ8X495a)・撹拌羽根プロペラ型(φ50a)・接地アダプター - - - - - - - - - クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラφ50mm×1個、φ8×500mmシャフト×1個 - -
                            機能/付属機能 正転/逆転切り換え機能 - - - - - - - - - - - -
                            回転制御 スピードフィードバック制御 - - - フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード・手動) - 回転数フィードバック制御 - - - スピードフィードバック制御 - -

                            トルネード 撹拌機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-5472-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            回転数
                            (rpm)
                            仕様タイプ 最大トルク サイズ
                            (mm)
                            メーカー型番 メーカー商品名 JANコード 機能 モーター 電源詳細 重量
                            (g)
                            内容量

                            78,402円

                            ( 86,242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10~600スタンダード0.49N・m(5.0kgf・cm)98×155×164SM-103トルネード スタンダード SM-1034571110737132-DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)AC100V50/60Hz88VA2500-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            回転数
                            (rpm)
                            仕様タイプ 最大トルク サイズ
                            (mm)
                            メーカー型番 メーカー商品名 JANコード 機能 モーター 電源詳細 重量
                            (g)
                            内容量

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト