(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷凍資材保管庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷凍資材保管庫

通常価格(税別)
110,618円
税込価格
121,680円

上下の棚から直接冷却する無風冷却方式ですので、定期的な温度上昇が無く乾燥しませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超低温フリーザー
  • 電源(V):
    100V
  • 外寸法(mm):
    519×600×1040
  • 内寸法(mm):
    416×338×846
  • 内容量(L):
    114
  • メーカー商品名:
    冷凍資材保管庫EMA-114
  • メーカー型番:
    EMA-114
  • 重量(kg):
    48
  • 庫内温度(℃):
    -25
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz
  • 棚板数:
    3段
  • 内装材質:
    樹脂
  • 外装材質:
    焼付カラー鋼板
  • バスケット内寸法:
    416×338×137.5mm×3個、416×178×191.5mm×1個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-5173-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-5173-01

1台

1個

110,618( 121,680円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

上下の棚から直接冷却する無風冷却方式ですので、定期的な温度上昇が無く乾燥しません。整理や取り出しが容易な引出し式で、扉開閉時の冷気モレを抑えます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷凍資材保管庫

冷凍資材保管庫

    小型冷蔵・冷凍庫 500×620×630mm

    小型冷蔵・冷凍庫 500×620×630mm

      バイオメディカルクーラー

      バイオメディカルクーラー

        バイオフリーザー

        バイオフリーザー

          コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

          コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

            メーカー アズワン アズワン 日本フリーザー 日本フリーザー トーマス科学
            通常価格 110,618円 123,454円 299,999円 170,000円 118,759円
            通常出荷日 1日目   1日目   18日目   18日目   4日目  
            商品タイプ 超低温フリーザー 冷蔵・冷凍庫・製氷機 冷蔵・冷凍庫・製氷機 冷蔵・冷凍庫・製氷機 -
            電源(V) 100V - 100V 100V -
            外寸法(mm) 519×600×1040 550×620×630 - - -
            内寸法(mm) 416×338×846 - - - -
            内容量(L) 114 - - - -

            冷凍資材保管庫のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました