(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル低温冷凍冷蔵庫(ケニス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8757-01
ポータブル低温冷凍冷蔵庫(ケニス) ポータブルテイオンレイトウレイゾウコ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,600円 ~ 256,411円
税込価格
20,460円 ~ 282,052円

【特長】・軽量コンパクトで冷却性能に優れたスターリング冷凍機(FPSC-TB4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番:1-8757-03は、出力電圧・電流:12V 5.8A、入力電圧:AC100Vの交換用ACアダプターです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-8757-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
庫内寸法(mm)
温度設定(℃)
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
重量(kg)
冷却性能(℃)
電源詳細
消費電力(W)
本体サイズ(mm)
断熱材材質
庫内側壁
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-8757-01

335×225×340
-40~+10(1℃単位)
-
低温冷凍冷蔵庫 SC-DF25
SC-DF25
4975058392529
15.4
30℃から-40℃まで約5時間で冷却可能(使用環境温度25℃)。
DC12V
48(DC12V 4A)
695×350×460
真空断熱パネル・発泡ウレタン
アルミニウム
3mシガーレットプラグ DC12Vコード・ACアダプター
1台

1個

218,608( 240,469円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで冷却性能に優れたスターリング冷凍機(FPSC-TB40)を採用しています。
・地球環境に優しい完全ノンフロン型です。
・カー用DC12V電源と家庭用AC100V電源の両用です。
<SC-DF25・SC-DF25K>
・真空断熱材により庫内温度の変動が少なく、冷却性能に優れています。
・30℃から-40℃まで約5時間で冷却できます(使用環境温度25℃)。
・SC-DF25Kは南京錠用掛け金具付きです(南京錠は付属していません)。
<SC-C925>
・30℃から-18℃まで約2時間で冷却できます(使用環境温度25℃)。

(i)ご注意

  • 型番:1-8757-03は、出力電圧・電流:12V 5.8A、入力電圧:AC100Vの交換用ACアダプターです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル低温冷凍冷蔵庫(ケニス)

ポータブル低温冷凍冷蔵庫(ケニス)

    オリオン キャリークール用 温度コントローラー

    オリオン キャリークール用 温度コントローラー

      トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

      トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

        トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

        トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

          専用アルミトレー(VT-78HC用)

          専用アルミトレー(VT-78HC用)

            トーマス ハンディークーラー TRL-117S

            トーマス ハンディークーラー TRL-117S

              電気冷蔵庫

              電気冷蔵庫

                冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

                冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

                  メーカー アズワン 三商 三商 三商 日本フリーザー 三商 アズワン ケニス
                  通常価格 18,600円 52,200円 255,000円 297,000円 16,000円 255,000円 67,827円 96,806円
                  通常出荷日 1日目~   11日目   19日目   19日目   18日目   19日目   8日目   9日目  
                  商品タイプ 冷蔵・冷凍庫・製氷機 - - - 超低温フリーザー - 冷蔵・冷凍庫・製氷機 -
                  内容量(L) 25 - - - - - - -
                  冷 媒 ヘリウムガス - - - - - HFC-134a -
                  本体材質 PP - - - - - - -

                  ポータブル低温冷凍冷蔵庫(ケニス)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました