(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自立コイル式熱交換器 ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自立コイル式熱交換器 ステンレス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,588円 ~ 54,149円
税込価格
46,847円 ~ 59,564円

【特長】・容器内に自立させて、熱交換します。・10~20L程度のバット内液中に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱交換器
  • 総高(mm):
    400
  • コイル径(mm):
    150
  • コイル口径内径(mm):
    φ6
  • コイル口径外径(mm):
    φ8
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 特長:
    10~20l程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気等 を送り冷却・加熱します。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コイル高(mm)
巻数
コイル長(m)
メーカー商品名
メーカー型番
伝熱面積(m2)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115
7
4.1
自立コイル式熱交換器 JC-S1
JC-S1
0.1
1個

1個

42,588( 46,847円 )

1日目

  • 注文停止中
165
11.5
6.0
自立コイル式熱交換器 JC-S2
JC-S2
0.15
1個

1個

46,644( 51,308円 )

-

225
15.5
7.9
自立コイル式熱交換器 JC-S3
JC-S3
0.20
1個

1個

54,149( 59,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器内に自立させて、熱交換します。
・10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気等を送り冷却・加熱します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自立コイル式熱交換器 ステンレス

自立コイル式熱交換器 ステンレス

    チタン冷却蛇管

    チタン冷却蛇管

      自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

      自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

        冷凍資材保管庫

        冷凍資材保管庫

          共通ジムロート冷却器

          共通ジムロート冷却器

            SPC冷却器 ウエスト

            SPC冷却器 ウエスト

              共通蛇管冷却器

              共通蛇管冷却器

                SPC冷却器 リービッヒ

                SPC冷却器 リービッヒ

                  共通球入冷却器

                  共通球入冷却器

                    オリオン キャリークール用 温度コントローラー

                    オリオン キャリークール用 温度コントローラー

                      SPC冷却器 グラハム

                      SPC冷却器 グラハム

                        SPC冷却器 ジムロート

                        SPC冷却器 ジムロート

                          投込型冷却器(ネオクールディップ) BEシリーズ

                          投込型冷却器(ネオクールディップ) BEシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 アズワン
                            通常価格 42,588円 44,000円 51,334円 110,618円 17,322円 19,278円 14,945円 13,132円 13,248円 52,200円 16,282円 18,732円 226,333円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   11日目   6日目   6日目   8日目  
                            商品タイプ 熱交換器 熱交換器 熱交換器 - その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 -
                            総高(mm) 400 - 400 - - - - - - - - - -
                            コイル径(mm) 150 - 150 - - - - - - - - - -
                            コイル口径内径(mm) φ6 - φ6 - - - - - - - - - -
                            コイル口径外径(mm) φ8 - φ8 - - - - - - - - - -

                            自立コイル式熱交換器 ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱交換器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました