(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
241,422円
税込価格
265,564円

【特長】・恒温水槽としても使用できます・安定した高精度な温度コントロールが可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷却水循環装置
  • 外部循環方式:
    密閉系向循環方式 
  • コンセント形状:
    2Pプラグ
  • 温度制御方式:
    PID制御
  • 付属品:
    フタ×1枚 棚板×1枚 ホースバンド×2個 シリコンチューブφ10×φ14(40cm)
  • 特長:
    恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。3Kは強力な送水ポンプを組み込みました。
  • 脚注:
    3Kは電源ケーブルは付属していません。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-6591-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
温度調節範囲(℃)
電源(V)
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
重量(kg)
電源詳細
最大流量
最大揚程
ヒーター容量(W)
電源コード長(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-6591-02

室温+20~90
200V
370×488×522
温水循環装置 LCH-3K
LCH-3K
20
三相200V 50/60Hz
15/18L/min(50/60Hz)
8/11m(50/60Hz)
3000
-
1台

1個

241,422( 265,564円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・恒温水槽としても使用できます
・安定した高精度な温度コントロールが可能です
・強力な送水ポンプを組み込みました

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

    低温恒温水槽 NCB-1210A

    低温恒温水槽 NCB-1210A

      メーカー アズワン 三商
      通常価格 241,422円 268,000円
      通常出荷日 1日目   19日目  
      商品タイプ 冷却水循環装置 -
      外部循環方式 密閉系向循環方式  -
      コンセント形状 2Pプラグ -
      温度制御方式 PID制御 -
      付属品 フタ×1枚 棚板×1枚 ホースバンド×2個 シリコンチューブφ10×φ14(40cm) -

      温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました