(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒータースターラー フラスコ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マントルヒータースターラー フラスコ用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,100円 ~ 77,599円
税込価格
81,510円 ~ 85,359円

【特長】・スターラーを内蔵したマントルヒーターです。・加温ペースの強弱が調節で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 使用温度範囲(℃):
    450(MAX)
  • 電源:
    100V
  • 電源詳細:
    AC100V
  • スターラー回転速度(rpm):
    100~1500
  • 特長:
    スターラーを内蔵したマントルヒーターです。加温ペースの強弱が調節できる入力調節器を搭載しています。
  • 脚注:
    回転子は付属しておりません。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
電気容量(W)
商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
150
マントルヒーターMS-ES2
MS-ES2
1台

1個

74,100( 81,510円 )

1日目

300
200
マントルヒーターMS-ES3
MS-ES3
1台

1個

76,000( 83,600円 )

1日目

500
260
マントルヒーターMS-ES5
MS-ES5
1台

1個

75,794( 83,373円 )

1日目

1000
380
マントルヒーターMS-ES10
MS-ES10
1台

1個

77,599( 85,359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターラーを内蔵したマントルヒーターです。
・加温ペースの強弱が調節できる入力調節器を搭載しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マントルヒータースターラー フラスコ用

マントルヒータースターラー フラスコ用

    マントルヒータースターラー ビーカー用

    マントルヒータースターラー ビーカー用

      フレキシブルマントルヒーター

      フレキシブルマントルヒーター

        メーカー アズワン アズワン 東京技術研究所
        通常価格 74,100円 75,794円 15,188円
        通常出荷日 1日目   1日目~   6日目~  
        商品タイプ ヒーター ヒーター -
        使用温度範囲(℃) 450(MAX) - -
        電源 100V 100V -
        電源詳細 AC100V - -
        スターラー回転速度(rpm) 100~1500 - -

        マントルヒータースターラー フラスコ用のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました