(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコノミーホットプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコノミーホットプレート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,298円
税込単価
31,128円

【特長】・最高温度300℃までのさまざまな加熱用途にご使用できます。・新アルゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • 電源:
    100V
  • 温度制御方式:
    K熱電対によるPID制御
  • 最高温度(℃):
    300
  • 本体材質:
    ABS樹脂
  • プレート材質:
    アルミニウム
  • 安全装置:
    過電流ヒューズ、高温警告表示機能
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz
  • 特長:
    最高温度300℃までのさまざまな加熱用途にご使用いただけます。新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-9385-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
サイズ(mm)
プレートサイズ(mm)
商品名
メーカー型番
JANコード
トラスココード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9385-21

600
190X290X110
170X170
エコノミーホットプレートEHP-170N
EHP-170N
4562108498982
480-7383
2500
1台

1個

28,298( 31,128円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高温度300℃までのさまざまな加熱用途にご使用できます。
・新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。
・天板が高温になると警告ランプが点灯します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミーホットプレートの型番1-9385-21のページです。
型番1-9385-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコノミーホットプレート

エコノミーホットプレート

    スタンダードホットプレート

    スタンダードホットプレート

      クール・ホットブロックバス

      クール・ホットブロックバス

        Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

        Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

          パーソナルバーナー

          パーソナルバーナー

            ドライブロックバス(フロントラボ)

            ドライブロックバス(フロントラボ)

              メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン
              通常価格 28,298円 54,208円 31,521円 79,062円 28,615円 92,258円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   19日目   1日目  
              商品タイプ ホットプレート - - ホットプレート - -
              電源 100V - - 100V - -
              温度制御方式 K熱電対によるPID制御 - - - - -
              最高温度(℃) 300 - - - - -
              本体材質 ABS樹脂 - - - - -

              エコノミーホットプレートのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました