(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かきまぜ循環ポンプ

型番:1-4141-01
かきまぜ循環ポンプ カキマゼジュンカンポンプ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,400円 ~ 30,154円
税込価格
12,540円 ~ 33,169円

【特長】・水槽内の溶液を強力に撹拌します。・投げ込み型ヒーターを使用した加熱を...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    100V
  • 外寸法(mm):
    80×100×258
  • 商品タイプ詳細:
    恒温槽関連品
  • 種類:
    その他
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz
  • 電源コード長(m):
    1.8(2Pプラグ)
  • 特長:
    水槽内の溶液を強力に撹拌します。投げ込み型ヒーターを使用した加熱を行う際に使用すると温度ムラを防ぐ事ができます。外部サーキュレーションキット(別売)を併用すると他の冷却コイル・ジャケット等に溶液を移送する事ができます。
  • 撹拌能力(l/min):
    約10(水の場合)
  • ポンプ揚程:
    最大約350(水の場合)

型番

1-4141-01 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
JANコード
型番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-4141-01

接液部:強化ABS樹脂
かきまぜ循環ポンプ本体
4560111767170
FKP-0(接液部:強化ABS樹脂)
-
1台

1個

25,480( 28,028円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水槽内の溶液を強力に撹拌します。
・投げ込み型ヒーターを使用した加熱を行う際に使用すると温度ムラを防ぐ事ができます。
・外部サーキュレーションキット(別売)を併用すると他の冷却コイル・ジャケット等に溶液を移送する事ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かきまぜ循環ポンプ

かきまぜ循環ポンプ

    恒温油槽(内容積7~16L)

    恒温油槽(内容積7~16L)

      エムボール

      エムボール

        恒温油槽 内容積(L) 36

        恒温油槽 内容積(L) 36

          Fine 水槽用恒温器 F-003D

          Fine 水槽用恒温器 F-003D

            恒温油槽(内容積21L)

            恒温油槽(内容積21L)

              メーカー アズワン トーマス科学 アズワン トーマス科学 東京硝子器械 トーマス科学
              通常価格 11,400円 305,769円 8,916円 232,711円 49,496円 195,015円
              通常出荷日 1日目   11日目~   1日目   4日目   3日目~   8日目  
              電源(V) 100V - - - - -
              外寸法(mm) 80×100×258 - - - - -
              商品タイプ詳細 恒温槽関連品 - 恒温槽関連品 - - -
              種類 その他 - その他 - - -
              電源詳細 AC100V 50/60Hz - - - - -

              かきまぜ循環ポンプのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              恒温用
              評価 5.0満足度:5.02019/12/05
              ヒーターと組み合わせて恒温水槽用のかき混ぜ循環に使用して重宝しています.

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト