(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ECオイルバススターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ECオイルバススターラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
64,680円 ~ 76,440円  特別価格 
税込価格
71,148円 ~ 84,084円  特別価格 

安定した回転数制御が可能なオイルバススターラーの普及タイプの恒温器。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オイルバス
  • 種類:
    定温
  • 電源:
    単相100V
  • 内寸法(mm):
    φ208×123
  • 外寸法(mm):
    240×280×220
  • 安全装置:
    温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
  • ヒーター容量:
    750W
  • 材質:
    本体/ノリル樹脂(R)、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ
  • 温度センサー:
    測温抵抗体(Pt100Ω)
  • モーター:
    ACモーター
  • 付属品:
    撹拌子(φ8X30mm)×1個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • スノコ(1-4596-11)はオプションです。
  • 試料を直接撹拌する際はスノコ(オプション)を使用せずφ110mm以下の容器をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ECオイルバススターラーの仕様・サイズ表

ECオイルバススターラーの外観

モーター:ACモーター
材質:本体/ノリル樹脂、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ
ヒーター容量:750W 
安全装置:温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源:AC100V、50/60Hz、800W(コード長2m・3Pプラグ)
付属品:撹拌子(φ8(直径8mm)×30mm)×1個
※試料を直接撹拌する際はスノコを使用せずφ110(直径110mm)以下の容器の使用が必須

品番型番仕様外寸法(mm)槽内寸法(mm)備考/JANコード
1-2950-01EOS-200Rアナログ240×280×220φ208×1234560111725514
1-2952-01EOS-200RDデジタル240×280×220φ208×1234560111725538

アナログ(EOS-200R)・デジタル(EOS-200RD)の2タイプ

型 番EOS-200REOS-200RD
温 度 設 定 範 囲室温+5~200℃室温+5~230℃(0.1℃単位)
温 度 制 御 方 式マイコン式比例制御マイコン式PID制御(2段階)
表 示 精 度±0.5% rdgまたは±1℃
(大きい方)±1dgt
温 度 セ ン サ ー測温抵抗体(Pt100Ω)
回 転 数 設 定 範 囲100~1500rpm100~1500rpm(10rpm単位)

強度・耐熱性・耐薬品性抜群のECオイルバススターラー

槽内

槽内

スノコ

スノコ(オプション)

商品情報を表示

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
重量(g)
仕様
回転数(rpm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
表示精度
温度制御方式
電力(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
室温+5~200
3300
アナログ
100~1500(設定範囲)
ECオイルバススターラーEOS-200R
EOS-200R
4560111725514
-
マイコン式比例制御
-
1台

1個

64,680円

58,664

( 64,530円 )

1日目

室温+5~230(0.1単位)
3400
デジタル
100~1500(10単位 設定範囲)
ECオイルバススターラEOS-200RD
EOS-200RD
4560111725538
±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt
マイコン式PID制御(2段階)
800
1台

1個

76,440( 84,084円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安定した回転数制御が可能なオイルバススターラーの普及タイプの恒温器。
【特長】
・マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
・本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製で強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
・温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
・温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

(i)ご注意

  • スノコ(1-4596-11)はオプションです。
  • 試料を直接撹拌する際はスノコ(オプション)を使用せずφ110mm以下の容器をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ECオイルバススターラー

ECオイルバススターラー

    ECウォーターバススターラー

    ECウォーターバススターラー

      三商印 ウォーターバス SAW-200

      三商印 ウォーターバス SAW-200

        ウォーターバス AC100V 50/60Hz

        ウォーターバス AC100V 50/60Hz

          三商印 ウォーターバス SAW-100

          三商印 ウォーターバス SAW-100

            大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

            大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

              ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

              ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

                Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

                Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

                  Fineオイルバス FWB-240(TGK)

                  Fineオイルバス FWB-240(TGK)

                    ECウォーターバス 丸型

                    ECウォーターバス 丸型

                      Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

                      Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

                        メーカー アズワン アズワン 三商 ケニス 三商 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                        通常価格 64,680円 63,000円 60,901円 46,560円 54,500円 18,600円 48,602円 34,602円 67,786円 4,200円 78,286円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   3日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目  
                        商品タイプ オイルバス - - - - - - - - - -
                        種類 定温 - - - - - - - - - -
                        電源 単相100V - - - - - - - - - -
                        内寸法(mm) φ208×123 - - - - - - - - - -
                        外寸法(mm) 240×280×220 - - - - - - - - - -

                        ECオイルバススターラーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました