【特長】・マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。・本...
【特長】
・マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
・本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
・温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
・温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ECウォーターバススターラーの型番1-2949-01のページです。
型番1-2949-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1-2951-01 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 仕様 | JANコード | 型番 | メーカー商品名 | 重量 (g) | 温度範囲 (℃) | 回転数 (rpm) | 表示精度 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,000円 ( 84,700円 ) | 1個 | あり | 1日目 | デジタル | 4560111725521 | EWS-100RD | ECウォータバススターラEWS100RD | 3400 | 室温+5~95(0.1単位) | 100~1500(10rpm単位 設定範囲) | ±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt | - |