【特長】・引出し:7段(ボールベアリングレール採用)・ABS樹脂製多目的ワーク...
引き出しサイズ : W580xD406xH75mm(上5段)、W580xD406xH150mm(下2段)
質量 : 67kg
引き出し耐荷重 : 各70kg
引出し : 7段(各段にマット付属)
※寸法はキャスター・ワークトップを含む。
番号 | 商品名 | 数量 | 番号 | 商品名 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
① | ワークトップ | 1 | ⑤ | タッピングねじ(4.5×25mm) | 4 |
② | ハンドル | 1 | ⑥ | ねじ(6×10mm) | 4 |
③ | L型金具(小) | 2 | ⑦ | ワッシャー(6mm) | 8 |
④ | L型金具(大) | 2 | ⑧ | 六角穴付ねじ(6×25mm) | 4 |
【特長】
・引出し:7段(ボールベアリングレール採用)
・ABS樹脂製多目的ワークトップ付
・ボルト・ナット等小さいものを整理・整頓するのに便利な個別スペース
・スチール製コーナープロテクター(4箇所)で、本体を傷から守まります
・7段引き出し全てにマットを搭載し、工具が傷付く事がない
・全てにベアリング搭載で、スムーズな出し入れが可能
54066 ヘビーローラーキャビネット7段 (レッド)の型番54066のページです。
型番54066に関する仕様情報を記載しております。