(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ビットホルダーベルト通付
  • 数量スライド割引

ビットホルダーベルト通付 (レビュー)

通常価格(税別)
2,312円
税込価格
2,543円
通常出荷日
2日目
ベルト通し付なので装着も簡単です。
安全ロープなども取付可能なハトメリングも付いてます。
便利です。

ビットホルダーベルト通付のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    インパクト用ビットの携帯に
    評価 5.0満足度:5.02019/11/13
    軽くて付け場所も選ばず、便利です。
    ビットホルダー部の精度というか高級感は
    普通程度でしょうか・・・

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビットホルダーベルト通付

ビットホルダーベルト通付

    ビットホルダーAD付

    ビットホルダーAD付

      2PCビットホルダーAD付

      2PCビットホルダーAD付

        携帯ビットホルダーセット 色指定なし

        携帯ビットホルダーセット 色指定なし

          マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

          マグネット付きビットホルダー 落ちない君 BITH6.35

            ビットホルダー

            ビットホルダー

              六角軸ビスキャッチビット

              六角軸ビスキャッチビット

                メーカー ベストツール ベストツール ベストツール SK-11 ヒット サンフラッグ SK-11
                通常価格 2,312円 1,179円 1,895円 1,508円 600円 310円 1,443円
                通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                商品種類 ケース・ホルダー ケース・ホルダー ケース・ホルダー - ケース・ホルダー ケース・ホルダー -
                寸法(mm) 190×70×50 120×40×20 165×40×30 - - - -
                仕様 挿入口:6.35mm軸用 挿入口:6.35mm軸用 挿入口:6.35mm軸用 - - - -
                セット内容 ホルダー本体、キーアダプター、カラビナ付ベルト通し ホルダー本体、キーアダプター ホルダー本体2個、キーアダプター、カラビナ - - - -
                重量(g) 80 32 55 - - - -

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。