(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2PCビットホルダーAD付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2PCビットホルダーAD付

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,895円 ~ 2,013円
税込価格
2,085円 ~ 2,214円

機械の整備や製造作業などで使用するビットやソケットの携帯ホルダーで、ワンタッチ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ケース・ホルダー
  • 寸法(mm):
    165×40×30
  • 仕様:
    挿入口:6.35mm軸用
  • セット内容:
    ホルダー本体2個、キーアダプター、カラビナ
  • 重量(g):
    55

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
本体カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー

1個

2,013( 2,214円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レッド

1個

1,895( 2,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

イエロー

1個

2,013( 2,214円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械の整備や製造作業などで使用するビットやソケットの携帯ホルダーで、ワンタッチスライドで着脱が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2PCビットホルダーAD付

2PCビットホルダーAD付

    ビットホルダーAD付

    ビットホルダーAD付

      ビットホルダーベルト通付

      ビットホルダーベルト通付

        ロングジョイント

        ロングジョイント

          TRAD 2WAYロングビットホルダー

          TRAD 2WAYロングビットホルダー

            GREATTOOL 携帯用ビットホルダー ブラック KH-BK

            GREATTOOL 携帯用ビットホルダー ブラック KH-BK

              1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

              1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

                T型ビットハンドル

                T型ビットハンドル

                  メーカー ベストツール ベストツール ベストツール サンフラッグ TRAD ウィザ(旧:グレートツール) PBスイスツールズ SK-11
                  通常価格 1,895円 1,179円 2,312円 950円 2,020円 994円 4,858円 2,690円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   3日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品種類 ケース・ホルダー ケース・ホルダー ケース・ホルダー アダプター アダプター ケース・ホルダー アダプター -
                  寸法(mm) 165×40×30 120×40×20 190×70×50 - - - - -
                  仕様 挿入口:6.35mm軸用 挿入口:6.35mm軸用 挿入口:6.35mm軸用 - - - - -
                  セット内容 ホルダー本体2個、キーアダプター、カラビナ ホルダー本体、キーアダプター ホルダー本体、キーアダプター、カラビナ付ベルト通し - - - - -
                  重量(g) 55 32 80 - - - - -

                  2PCビットホルダーAD付のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  お客様から鍵をお借りした時に利用
                  評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                  整理が下手ですぐどこに入れたか忘れてしまうため購入。自分のものならいいのですがお客様のものはそうはいきません。

                  鍵をお借りした場合に付属の棒状のものに鍵を取付けビットホルダーにつけることで紛失の危険性を排除しています。
                  かつ、すぐ使えるというメリットが大きいです。
                  ねんの為、腰袋の内部に取り付けてホールドがあまく落ちる危険性を排除して使用しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました