(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4Pcsばねクランプ

4Pcsばねクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,181円
税込単価
1,299円

【仕様】・接着・釘打ち・型取り・鋸作業・網戸の張替えなどに。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    スプリングクランプ
  • 最大口開き(mm):
    30
  • 全長(mm):
    100
  • 口開き(mm):
    30
  • 重量(g):
    180
  • 商品サイズ(mm):
    235×125×20

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-110

1個

1,181( 1,299円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・接着・釘打ち・型取り・鋸作業・網戸の張替えなどに。

S-110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4Pcsばねクランプの型番S-110のページです。
型番S-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4Pcsばねクランプ

4Pcsばねクランプ

    強力型Cクランプ 75mm

    強力型Cクランプ 75mm

      シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

      シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

        アングルクランプ

        アングルクランプ

          強力型Cクランプ 200mm

          強力型Cクランプ 200mm

            アングルクランプバイス

            アングルクランプバイス

              RELIEF 2PCバ-クランプ

              RELIEF 2PCバ-クランプ

                ユニクランプ 馬蹄型

                ユニクランプ 馬蹄型

                  強力型Cクランプ 25mm

                  強力型Cクランプ 25mm

                    L型クランプ(GZ型)

                    L型クランプ(GZ型)

                      Cクランプ CLシリーズ

                      Cクランプ CLシリーズ

                        アングルクランプ WSM型

                        アングルクランプ WSM型

                          強力型Cクランプ 50mm

                          強力型Cクランプ 50mm

                            メーカー ベストツール TAKAGI トラスコ中山 トラスコ中山 TAKAGI ギガ・セレクション イチネンアクセス スーパーツール TAKAGI ベッセイ GISUKE ベッセイ TAKAGI
                            通常価格 1,181円 750円 1,603円 18,930円 1,982円 15,640円 1,165円 2,316円 429円 4,104円 390円 29,831円 490円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 スプリングクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) - バークランプ - C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万)
                            最大口開き(mm) 30 約75 - - 約200 - 約100 - 約25 - - - 約50
                            全長(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            口開き(mm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            4Pcsばねクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました