(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8 DR絶縁ソケット 6角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E41610
3/8 DR絶縁ソケット 6角 3/8 DRゼツエンソケット 6カク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・グリップはEN60900規格に準じて製造されています。・6角タイプで...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 全長(mm):
    44
  • 適用規格:
    欧州規格EN60900
  • 仕様:
    金属部分材質:クロムバナジウム鋼

Loading...

 
カタログを表示

E41610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
ソケット外径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E41610

10
17.9
4545301067667

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
・6角タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8 DR絶縁ソケット 6角の型番E41610のページです。
型番E41610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8 DR絶縁ソケット 6角

3/8 DR絶縁ソケット 6角

    絶縁ディープソケット

    絶縁ディープソケット

      絶縁工具 エクステンションバー

      絶縁工具 エクステンションバー

        絶縁工具 ディープソケット

        絶縁工具 ディープソケット

          メーカー シグネット TECH-EV TECH-EV TECH-EV
          通常価格 2,600円 2,129円 2,216円 1,300円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          単品・セット区分 単品 単品 単品 単品
          全長(mm) 44 82 - 72
          適用規格 欧州規格EN60900 - IEC60900 IEC60900
          仕様 金属部分材質:クロムバナジウム鋼 - - -

          3/8 DR絶縁ソケット 6角のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          E41608
          E41613
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          二面幅寸法
          (mm)
          ソケット外径
          (mm)
          JANコード

          2,600円

          ( 2,860円 )
          1個 あり

          1日目

          815.34545301067650

          2,600円

          ( 2,860円 )
          1個 あり

          1日目

          1322.14545301067681

          ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました