(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライトルーペ SL-22

LEDライトルーペ SL-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
17,462円
税込単価
19,208円

長寿命のLEDを使ったコードレスタイプのライトルーペ。【特長】・単三乾電池×4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーム式照明拡大鏡
  • 倍率(倍):
    2/4
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    φ95
  • アーム長さ(mm):
    310
  • トラスココード:
    408-4594
  • 重量(g):
    593
  • 材質:
    レンズ:アクリル
  • 補足1:
    専用クランプスタンド付
  • 照明方式:
    小型LED16灯
  • 仕様1:
    単三乾電池×4本でコードレス、付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能。
  • 仕様2:
    2倍レンズ=φ95 4倍レンズ(内側)=φ25

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-22

1個

17,462( 19,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長寿命のLEDを使ったコードレスタイプのライトルーペ。
【特長】
・単三乾電池×4本でコードレス
・付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能
・本体底部に大型マグネットを搭載
・付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能
・小型LED16球搭載で暗い場所でも作業可能
・レンズはアクリル製
【用途】
・車の点検作業や製品の検査や組立作業に使用できる

商品情報

製品特長・仕様

製品仕様

品番SL-22
照明小型LED16灯
レンズ倍率2倍(ポイントレンズ:4倍)
レンズ 径φ95mm(ポイントレンズ:φ25mm)
重量593g
電源方式AC/DCアダプター又は
単三乾電池4本(別売)
付属品AC/DCアダプター、クランプスタンド
フレキシブルアーム全長310mm
デスククランプ寸法開き幅2~65mm、奥行58mm
AC/DCアダプター入力:100-240V、50/60Hz 0.2A
出力:5V 0.6A
LEDライトルーペ SL-22 製品特長_01_メインレンズ

メインレンズ(2倍)φ95mm

LEDライトルーペ SL-22 製品特長_02_ポイントレンズ

ポイントレンズ(4倍)φ25mm

この商品の主な特色について

LEDライトルーペ SL-22:関連画像

16球の小型LEDを搭載し、暗い場所の作業が可能。

LEDライトルーペ SL-22:関連画像

単三乾電池を4本使ってコードレス化、電源のない場所での使用もできる。

使用方法・使用事例

LEDを使い長寿命で経済的なライトルーペ

LEDライトルーペ SL-22:関連画像

クランプスタンドを装着し卓上での作業も可能。

LEDライトルーペ SL-22:関連画像

16球の小型LEDを搭載し、暗い場所の作業が可能。

LEDライトルーペ SL-22の取付例

LEDライトルーペ SL-22:関連画像

クランプ取付例

LEDライトルーペ SL-22:関連画像

マグネット

注意・禁止事項

LEDライトルーペ SL-22 注意_01_クランプ注意

デスククランプを必要以上に締め付けると、デスククランプが湾曲し、破損の原因になります。

LEDライトルーペ SL-22 注意_02_マグネット注意

垂直面などに取り付ける場合は、少しの衝撃で外れ、落下、破損する危険性がありますのでご注意ください。

カタログ

 

SL-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライトルーペ SL-22の型番SL-22のページです。
型番SL-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライトルーペ SL-22

LEDライトルーペ SL-22

    LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

    LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

      マグスタンドルーペ(強力マグネット装着タイプ)

      マグスタンドルーペ(強力マグネット装着タイプ)

        LEDライト付大型スタンドルーペCMS-130

        LEDライト付大型スタンドルーペCMS-130

          ポケットルーペ SLシリーズ

          ポケットルーペ SLシリーズ

            マグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)

            マグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)

              ヘッドライト付アイルーペ WHEシリーズ

              ヘッドライト付アイルーペ WHEシリーズ

                LEDライト付スタンドルーペ 本体/専用ポール

                LEDライト付スタンドルーペ 本体/専用ポール

                  LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ

                  LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ

                    中型スタンドルーペ90

                    中型スタンドルーペ90

                      ワイヤーヘッドライト付アイルーペ

                      ワイヤーヘッドライト付アイルーペ

                        デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(スタンドシリーズ)

                        デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(スタンドシリーズ)

                          メーカー エンジニア アズワン アズワン アズワン アズワン エンジニア アズワン 池田レンズ工業 オーツカ光学 池田レンズ工業 京葉光器 ANMO
                          通常価格 17,462円 18,711円 6,400円 23,000円 2,100円 5,737円 16,391円 1,500円 36,757円 7,188円 14,567円 14,630円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ アーム式照明拡大鏡 - - - - スタンドルーペ - - - スタンドルーペ ヘッドルーペ アクセサリー
                          倍率(倍) 2/4 - - - - 2 / 4 - - - 2.5 - -
                          ライト有無 LEDライト有 - - - - - - LEDライト有 LEDライト有 -
                          スケール有無 - - - - - -
                          レンズ寸法(mm) φ95 - - - - φ100 - - - φ90 / 90 - -

                          LEDライトルーペ SL-22のレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                          基板の半田付け確認に使用
                          評価 5.0満足度:5.02017/11/21
                          LEDランプが適度の明るさで、長時間作業していても眩しいと感じない。アームが自由に動かすことが出来て、見たい場所をすぐにみられるので非常に便利だと思いました。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          半田付け作業に使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02023/12/20
                          研究用途でコネクタなど細かい部分の半田付け作業が必要な場合に使用しています。選定のポイントは卓上タイプである点とベース部分にマグネットが装着されている点です。実際に使用してみると、レンズ径が小さいせいか両目で見たい場合でもレンズ内の視野から片目が外れてしまいます。また、収差の問題でレンズの端の部分では歪みが大きくなってしまう点が気になります。レンズ径がもう少し大きくなれば快適で使い勝手が良くなると思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ラベル表示検査用
                          評価 4.0満足度:4.02019/12/03
                          貼り付けるラベルの字がが小さすぎて確認が難しので拡大鏡を購入しました。卓上に固定したままで無くても根元が磁石で簡単に取り外せるので、持ち運ぶに便利で重宝しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました