(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
14,904円
税込単価
16,394円

【特長】・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します・出力無しな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 質量(g):
    270
  • 定圧装置:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • コードNo・符号・パーツNo:
    293-821-30
  • トラスココード:
    491-6298
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2
  • 量子誤差:
    ±1カウント含まず
  • 測定力(N):
    5~10
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池(SR44) 1個
  • 電池寿命:
    約2.4年

型番

MDC-25SX 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX 関連画像4

仕様

電源:ボタン形酸化銀電池SR44 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
型番コードNo.測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
器差
(μm)
平面度
(μm)
平行度
(μm)
電池寿命質量(g)スイッチ
MDC-25SX293-821-300~250.001±20.32約2.4年270原点セットのみ

※位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ
※標準付属品:スパナ  1個

機能

  • ゼロセット機能:任意の位置で表示値のクリア(ゼロセット)ができ、比較測定が楽にできます。
  • オートパワーON/OFF機能:約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、ABS測長系の原点(プリセット値)は記憶されたままです。
    再度スピンドルを回すことにより表示は復活します。
  • エラー警報:万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。
    誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池が消耗していることを示すマークが点灯します。

外形図

単位:mm
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX 外観寸法図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. アンビル、スピンドルの両測定面に白紙を挟み測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 測定面を合致させ以下の内容を確認してください。
・ゆっくりと両測定面を合致させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点確認をしてください。
※測定範囲0~25mmの場合、基点は0になリます。
勢いが付きますとアンビル側を押し込み、精度に影響する場合があります。(写真1)
5. 出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。(図1)
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX 関連画像1

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。(図2)
2. エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
3. スピンドルは外部からの衝撃等を受けないように注意してご使用ください。(写真2)
4. 長時間使用する際には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. 使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 測定面は0.2~2mm程度開き、クランプは解除して保管してください。(写真3)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルを防錆処理して、電池を取り外してください。
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDC-25SX

1個

14,904( 16,394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します
・出力無しなど単機能に徹したシンプル設計で低価格です
・スイッチは原点セットスイッチひとつの簡単操作です
・定圧装置付き
・測定面は超硬合金チップ付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SXの型番MDC-25SXのページです。
型番MDC-25SXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

    マイクロメータ カラーラチェットストップ

    マイクロメータ カラーラチェットストップ

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

      マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

        153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

        153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)MHP 高精度タイプ

          164・350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド

          164・350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド

            カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付

              250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

                マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

                  クーラントプルーフマイクロメーター MDC-125/-150/-175/-200MX

                  クーラントプルーフマイクロメーター MDC-125/-150/-175/-200MX

                    マイクロメータ カラースピーダスリーブ

                    マイクロメータ カラースピーダスリーブ

                      クーラントプルーフマイクロメーター

                      クーラントプルーフマイクロメーター

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

                        マイクロメータヘッド(高機能形) MHPシリーズ 本体+校正文書

                          指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 14,904円 1,094円 21,195円 100,440円 81,810円 21,015円 13,122円 47,205円 34,020円 243円 16,148円 123,426円 94,383円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   19日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   26日目  
                            種類 標準マイクロメータ - マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ アクセサリ 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ
                            表示方式 デジタル - 機械式カウンタ アナログ デジタル 機械式カウンタ 機械式カウンタ アナログ デジタル - デジタル アナログ ダイヤル
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 16~25 - 16~25 16~25 - - 16~25 ~15 - - - 16~25 -
                            防水機能 - - - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - - -

                            293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SXのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            加工時の外径測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/16
                            デジタルなので見やすいです。シリーズでは一番安いタイプだと思うのですが測定に特に不具合はないです。ロック機構はないので寸法を固定することはできないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/28
                            アナログに比べ1000分台まで数値で確認できるので大変使いやすいです。老眼でアナログの目盛は見づらいのでデジタル表示がいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工後の製品の測定に
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/02
                            機械加工後の測定に使用しています。
                            ボディーが若干防水仕様の物よりコンパクトなので気に入っています。
                            加工中には防水仕様を使用し、使い分けています。

                            安定した品質とコスパが素晴らしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤加工物の測定などに
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/31
                            コストパフォーマンスに優れています。安定した性能に満足しています。オンオフスイッチはあったほうが良いとは思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました