(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シートメタルクランプ 128

シートメタルクランプ 128

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

曲げ作業、整形作業などの際にシートを力強く挟み、上あごはスピンドル式のため微調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 最大口開き(mm):
    0~45
  • 口奥行(mm):
    23
  • 全長(mm):
    200
  • 質量(g):
    520
  • JANコード:
    4545301008059
  • 口の開き(mm):
    0~45

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体最大口開き(mm)0~45
口奥行(mm)23全長(mm)200
質量(g)520JANコード4545301008059
口の開き(mm)0~45 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

128-8

1個

4,800( 5,280円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

曲げ作業、整形作業などの際にシートを力強く挟み、上あごはスピンドル式のため微調整も簡単で、安全に操作できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シートメタルクランプ 128の型番128-8のページです。
型番128-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シートメタルクランプ 128

シートメタルクランプ 128

    ロッキングクランプ 124

    ロッキングクランプ 124

      スイベルクランプ 234

      スイベルクランプ 234

        ロックハンドクランプ RHCシリーズ

        ロックハンドクランプ RHCシリーズ

          どぶ太郎君

          どぶ太郎君

            スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) ツイストカム式 PAT.

            スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) ツイストカム式 PAT.

              クランプ深アゴ型

              クランプ深アゴ型

                ロックハンドクランプ SHC-125・SHC-175

                ロックハンドクランプ SHC-125・SHC-175

                  “マルチクラブクランプ”

                  “マルチクラブクランプ”

                    ラチェット式ベルトクランプ

                    ラチェット式ベルトクランプ

                      鋼板製Cクランプ

                      鋼板製Cクランプ

                        ガラス用ハンドプロテクター

                        ガラス用ハンドプロテクター

                          電動ドリル用ドリルクランプ

                          電動ドリル用ドリルクランプ

                            メーカー シグネット シグネット シグネット E-Value ベストツール スーパーツール トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 E-Value ナベヤ エスコ EARTH MAN
                            通常価格 4,800円 5,300円 8,207円 328円 7,892円 29,687円 9,920円 1,187円 3,657円 1,011円 410円 720円 2,129円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体
                            最大口開き(mm) 0~45 - - - - - - - - - - - -
                            口奥行(mm) 23 - 34 - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 520 - - - - - - - - - - - -

                            シートメタルクランプ 128のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト