(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,361円
税込単価
22,397円

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途は鋳造品、ダイカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 無負荷回転数(rpm):
    60000
  • 全長(mm):
    150
  • 排気方向:
    後方
  • ハンドル方式:
    ロール
  • 空気消費量(最大)(Nm³/min):
    0.18
  • コレット寸法(mm):
    3
  • 外径(最大)(mm):
    16
  • 推奨ホース径(mm):
    4
  • ホース口金ネジ寸法:
    1/4-28UNF
  • 質量(kg):
    0.11
  • 標準付属品:
    カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)
  • 特長:
    芯ブレが少なく滑らかに高速回転するので作業者の疲労が軽減されます。

型番

YG-06-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ 外観図

製品の基本仕様・特長

主要諸元

型番ハンドル方式排気方向無負荷
回転速度
コレット寸法全長外径質量空気消費量
(最大)
推奨ホース径ホース口金ネジ寸法
(最大)
rpmmmmmmmkgNm3/minmm-
YG-06-1ロール60,0003150160.110.1841/4-28UNF

標準付属品:カプラプラグNL-22PFF,9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース 35cm(1)、給気ホース 135cm(1)、ラバープロテクタ(1)
コレットは3.175mm(1/8")も用意しています

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YG-06-1

1個

20,361( 22,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途は鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど幅広く使用されています。
【特長】
・軽量:アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
・コレット精度:芯ブレを極力少なくし本体にかかる振動を低減しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズの型番YG-06-1のページです。
型番YG-06-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

    超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

    超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

      22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

      22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HC

        SP 6mmロングダイグラインダー

        SP 6mmロングダイグラインダー

          22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

          22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HB

            ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

            ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

              ダイグラインダRG-25

              ダイグラインダRG-25

                超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

                超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

                  ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

                  ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

                    ストレートグラインダー(研削砥石用)

                    ストレートグラインダー(研削砥石用)

                      エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                      エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                        軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ

                        軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ

                          エアグラインダ CP876

                          エアグラインダ CP876

                            メーカー 吉田工作所 アクセル エスコ エス・ピー・エアー エスコ 瓜生製作 日本ニューマチック工業 アクセル 吉田工作所 瓜生製作 不二空機 ヨコタ工業 シカゴニューマチック
                            通常価格 20,361円 32,521円 11,480円 62,023円 10,290円 23,232円 35,320円 27,207円 19,897円 30,708円 24,310円 28,331円 12,851円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   7日目   11日目   1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 通常タイプ 消音タイプ 消音タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - -
                            無負荷回転数(rpm) 60000 28000 22000 - 22000 - 30000 30000 - - 18000 - 30000
                            全長(mm) 150 207 280 - 240 - 174 155 - - 176 319 121
                            排気方向 後方 後方 - - - - 後方 後方 側方 前方 前方/側方 - -
                            ハンドル方式 ロール - - - - - - - - - - - -

                            ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました