(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,574円
税込単価
43,531円

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途は溶接部の仕上げ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 無負荷回転数(rpm):
    12000
  • 排気方向:
    側方
  • タイプ:
    軸付きトイシ用
  • 空気消費量(最大)(Nm³/min):
    0.68
  • コレット寸法(mm):
    6
  • トイシ寸法(外径×厚み)(mm):
    45×13
  • 推奨ホース径(mm):
    9.5
  • ホース口金ネジ寸法:
    RC3/8
  • 標準付属品:
    カプラプラグNL-23PM、13Hexスパナ、13mm6角レンチ
  • 特長:
    コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。

型番

YGL-3HA-700 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ無負荷回転数排気方向全長
YGL-3HA-700通常タイプ12000rpm側方732.5mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
ハンドル方式
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YGL-3HA-700

732.5
ロール
2.04

1個

39,574( 43,531円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途は溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに幅広く使用され好評を得ています。
【特長】
・アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
・コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。
・砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズの型番YGL-3HA-700のページです。
型番YGL-3HA-700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

      強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

      強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

        ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

        ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

          ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

          ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

            ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

            ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

              エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

              エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

                エアダイグラインダ

                エアダイグラインダ

                  エアストレート ミゼットグラインダー

                  エアストレート ミゼットグラインダー

                    ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

                    ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

                      ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

                      ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

                        エアグラインダー ストレートタイプ

                        エアグラインダー ストレートタイプ

                          ダイグラインダRG-25

                          ダイグラインダRG-25

                            メーカー 吉田工作所 吉田工作所 吉田工作所 吉田工作所 吉田工作所 吉田工作所 大見工業 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 吉田工作所 空研 MRA 日本ニューマチック工業
                            通常価格 39,574円 13,902円 18,000円 19,897円 16,319円 21,358円 16,789円 21,898円 21,511円 20,361円 16,589円 18,746円 35,320円
                            通常出荷日 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            無負荷回転数(rpm) 12000 22000 22000 - 30000 - - 22000 24000 60000 19000 - 30000
                            排気方向 側方 - - 側方 - 側方 側方 前方 - 後方 側方 後方 後方
                            タイプ 軸付きトイシ用 - - - - - - - - - - - -
                            空気消費量(最大)(Nm³/min) 0.68 0.47 0.47 0.68 0.25 0.68 - - - 0.18 - - -

                            ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました