(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,358円
税込単価
23,494円

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計させています。用途は溶接部の仕上げ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 排気方向:
    側方
  • 空気消費量(最大)(Nm³/min):
    0.68
  • トイシ取付ネジ寸法(in):
    W3/8山16
  • 推奨ホース径(mm):
    9.5
  • ホース口金ネジ寸法:
    RC3/8
  • 標準付属品:
    カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm6角レンチ
  • 特長:
    アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。

型番

YG-3H-1 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ無負荷回転数排気方向全長
YG-3H-1通常タイプ14600rpm側方307mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
無負荷回転数(rpm)
全長(mm)
ハンドル方式
トイシ寸法(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YG-3H-1

14600
307
ロール
65×13×9.53
1.3

1個

21,358( 23,494円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計させています。用途は溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに幅広く使用されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズの型番YG-3H-1のページです。
型番YG-3H-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

    ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

    ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

      ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

      ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3HA-5/6/7シリーズ

        エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

        エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

          ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

          ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

            エアグラインダー ストレートタイプ

            エアグラインダー ストレートタイプ

              ストレートグラインダー(静音タイプ)

              ストレートグラインダー(静音タイプ)

                エアグラインダー ストレート小型タイプ

                エアグラインダー ストレート小型タイプ

                  ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

                  ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

                    ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

                    ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

                      ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

                      ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

                        ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

                        ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

                          強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

                          強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

                            メーカー 吉田工作所 吉田工作所 吉田工作所 大見工業 吉田工作所 MRA 不二空機 MRA 吉田工作所 瓜生製作 ユタニ 吉田工作所 吉田工作所
                            通常価格 21,358円 20,361円 19,897円 16,789円 39,574円 18,746円 34,774円 17,385円 13,902円 23,232円 43,227円 16,319円 18,000円
                            通常出荷日 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   1日目~   11日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            排気方向 側方 後方 側方 側方 側方 後方 側方 - - - 前方 - -
                            空気消費量(最大)(Nm³/min) 0.68 0.18 0.68 - 0.68 - - - 0.47 - - 0.25 0.47
                            トイシ取付ネジ寸法(in) W3/8山16 - - - - - - - - - - - -
                            推奨ホース径(mm) 9.5 4 9.5 - 9.5 - - - 9.5 - - 6.3 -

                            ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました