(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,902円 ~ 16,500円
税込価格
15,292円 ~ 18,150円

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途は鋳造品、ダイカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 無負荷回転数(rpm):
    22000
  • 空気消費量(最大)(Nm³/min):
    0.47
  • コレット寸法(mm):
    6
  • 外径(最大)(mm):
    37
  • 推奨ホース径(mm):
    9.5
  • ホース口金ネジ寸法:
    RC1/4
  • 標準付属品:
    カプラプラグNL-22PM、13Hexスパナ(2)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
排気方向
ハンドル方式
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
152
前方
ロール
0.46

1個

16,500( 18,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

161.5
前方
レバー
0.5

1個

13,902( 15,292円 )

7日目

152
側方
ロール
0.46

1個

16,500( 18,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

161.5
側方
ロックレバー
0.5

1個

13,902( 15,292円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途は鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど幅広く使用され好評を得ています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
【特長】
・アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
・コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

    強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

    強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

      ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

      ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

        超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS

        超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS

          ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

          ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

            超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

            超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

              エアストレート ミゼットグラインダー

              エアストレート ミゼットグラインダー

                ダイグラインダRG-38CA

                ダイグラインダRG-38CA

                  ダイグラインダRG-25

                  ダイグラインダRG-25

                    エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

                    エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

                      エアダイグラインダ

                      エアダイグラインダ

                        エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

                        エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

                          ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)

                          ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)

                            メーカー 吉田工作所 吉田工作所 吉田工作所 ヨコタ工業 吉田工作所 ヨコタ工業 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 空研 日本ニューマチック工業 大見工業 エス・ピー・エアー
                            通常価格 13,902円 18,000円 16,319円 35,853円 21,358円 20,312円 21,511円 22,112円 35,320円 18,721円 21,898円 16,789円 48,664円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            無負荷回転数(rpm) 22000 22000 30000 - - 24000 24000 22000 30000 3400 22000 - -
                            空気消費量(最大)(Nm³/min) 0.47 0.47 0.25 - 0.68 - - - - - - - -
                            コレット寸法(mm) 6 - 3 - - - - - - - - - -
                            外径(最大)(mm) 37 37 33 - - - - - - - - - -

                            ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 先端工具の取付方法を教えてください。
                            A
                            先端工具を取り付けるには、付属のスパナで先端部と軸の二面部分を締めます。

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました