(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

首振りギアレンチセット(4本組) 34744

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,306円
税込単価
11,337円

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能。【特長】・ミラー仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンビネーション
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 全長(mm):
    159 / 172 / 178 / 191
  • 二面幅寸法(mm):
    10 / 12 / 13 / 14
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • ギア数:
    72
  • セット内容(点):
    4
  • JANコード:
    4712818996029
  • 仕様:
    ミラー仕上げ
  • セット内容/付属品:
    10、12、13、14、トレイ
  • 注意事項:
    ヘッドの交換はできません。

Loading...

首振りギアレンチセット(4本組) 34744の仕様

  • <セット内容>10・12・13・14mm
首振りギアレンチセット(4本組) 34744:関連画像

首振りギアレンチセット(4本組) 34744の外観

品番
34744 トレイ入り

注意・禁止事項

  • ※ ヘッドの交換はできません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

34744

1個

10,306( 11,337円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能。
【特長】
・ミラー仕上げ。
・72ギア。
・首振りヘッド。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振りギアレンチセット(4本組) 34744の型番34744のページです。
型番34744に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

首振りギアレンチセット(4本組) 34744

首振りギアレンチセット(4本組) 34744

    首振りスタビーギアレンチセット(4本組) 38140

    首振りスタビーギアレンチセット(4本組) 38140

      ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

      ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

        スーパーヘッドスパナ 6丁組・8丁組セット

        スーパーヘッドスパナ 6丁組・8丁組セット

          ラチェットめがねレンチ(両口めがね・両頭首振りタイプ)

          ラチェットめがねレンチ(両口めがね・両頭首振りタイプ)

            切替式ラチェットめがねレンチセット RMR110

            切替式ラチェットめがねレンチセット RMR110

              ミニスパナセット(6本組)

              ミニスパナセット(6本組)

                メーカー シグネット シグネット KTC(京都機械工具) スーパーツール KTC(京都機械工具) TONE SK-11
                通常価格 10,306円 9,619円 3,207円 10,080円 4,262円 22,671円 2,450円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション 両口めがね コンビネーション 両口スパナ
                ラチェット機構
                首振り(フレックス)
                全長(mm) 159 / 172 / 178 / 191 114 / 105 / 126 / 94 - 180 / 173 / 203 / 135 / 195 / 186 / 217 / 163 - - -
                二面幅寸法(mm) 10 / 12 / 13 / 14 10 / 12 / 14 / 17 - 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 8 - 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 8 10 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5

                首振りギアレンチセット(4本組) 34744のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました