(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

首振りギアレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:34710
首振りギアレンチ 34710 10MM スイベルギアレンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

【特長】・ミラー仕上げ。・72ギア(9mm以下・5/16"は60ギア)。・首振...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンビネーション
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 仕様:
    ミラー仕上げ
  • 注意事項:
    ヘッドの交換はできません。

Loading...

首振りギアレンチの外形図と寸法

首振りギアレンチの外形写真(型番:34714参照)

首振りギアレンチの外形写真(型番:34714参照)

外形図

外形図

側面図

側面図

品番
サイズL
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
347088mm14016.515.94.56.5
347099mm15018.817.54.76.9
3471010mm15820.519.15.17.5
3471111mm16523.020.55.57.7
3471212mm17125.021.75.58.0
3471313mm17827.023.66.18.5
3471414mm19029.525.96.59.0
3471515mm19931.326.76.89.4
3471616mm20833.428.47.19.9
3471717mm22535.530.57.510.3
3471818mm23637.631.58.010.7
3471919mm24839.732.58.511.2
347605/16"14016.715.94.36.5
347623/8"15820.919.15.17.3
347637/16"16523.020.65.57.7
347641/2"17827.223.66.18.6
347659/16"19029.325.96.59.0
347665/8"20833.428.77.19.9
3476711/16"22535.530.57.510.3
347683/4"24839.732.58.511.2

この商品の主な特長について

首振り式のヘッドを採用。

首振り式のヘッドを採用。

自由なオフセット角での作業が可能。

自由なオフセット角での作業が可能。

 
商品情報を表示

34710 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
二面幅寸法(インチ)
ギア数
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

34710

159
10
-
72
4712818995879

1個

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラー仕上げ。
・72ギア(9mm以下・5/16"は60ギア)。
・首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能。
・19タイプのサイズで、大小の大きさに対応可能。
【用途】
・様々な角度での作業が必要な時に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振りギアレンチの型番34710のページです。
型番34710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

首振りギアレンチ

首振りギアレンチ

    首振りスタビーギアレンチセット(4本組) 38140

    首振りスタビーギアレンチセット(4本組) 38140

      首振りギアレンチセット(4本組) 34744

      首振りギアレンチセット(4本組) 34744

        ギアレンチ(ラチェット機構付き)

        ギアレンチ(ラチェット機構付き)

          ギヤレンチ(コンビタイプ) TGRN-08~19

          ギヤレンチ(コンビタイプ) TGRN-08~19

            両首振ラチェットめがねレンチ

            両首振ラチェットめがねレンチ

              首振ラチェットめがねレンチ

              首振ラチェットめがねレンチ

                ラチェットコンビネーションレンチ(締緩切替タイプ)

                ラチェットコンビネーションレンチ(締緩切替タイプ)

                  メーカー シグネット シグネット シグネット シグネット トラスコ中山 TONE TONE KTC(京都機械工具)
                  通常価格 2,700円 9,619円 10,306円 1,900円 2,218円 4,420円 2,680円 3,146円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                  種類 コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション - コンビネーション コンビネーション
                  ラチェット機構 -
                  首振り(フレックス)
                  単品・セット区分 単品 セット品 セット品 単品 単品 - 単品 単品
                  仕様 ミラー仕上げ - ミラー仕上げ ミラー仕上げ - - - -

                  首振りギアレンチのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  機械の整備に
                  評価 4.0満足度:4.02022/01/05
                  クリック音が大きく、使いやすい。送り角度も小さく首振りの重さも程よい。
                  ただ、C面がキツイので素手でグイグイ使うと手が痛くなる。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  34763
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全長
                  (mm)
                  二面幅寸法
                  (mm)
                  二面幅寸法
                  (インチ)
                  ギア数 JANコード

                  3,400円

                  ( 3,740円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  165-7/16724712818996067

                  スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました