(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75°メガネギアレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

75°メガネギアレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,700円
税込単価
5,170円

【特長】・手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮。・メガネ部はスプライン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • オフセット角度(°):
    75

Loading...

製品特長・仕様

規格表

75°メガネギアレンチ 規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
単品・セット区分
JANコード
仕様
セット内容/付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33667

275
17×19
単品
4712818996531
-
-

1個

4,700( 5,170円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮。
・メガネ部はスプライン形状で6角、12角、スクエア、スプライン・ヘクスローブ・なめたボルト等に使用できます。
・側面のボタンで正逆の切替が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75°メガネギアレンチの型番33667のページです。
型番33667に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75°メガネギアレンチ

75°メガネギアレンチ

    フレアナットレンチ TONE

    フレアナットレンチ TONE

      チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TSM

      チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TSM

        板ラチェットレンチ 5pcs

        板ラチェットレンチ 5pcs

          首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズ

          首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQシリーズ

            首振クイックラチェットめがねレンチ

            首振クイックラチェットめがねレンチ

              両口メガネレンチ

              両口メガネレンチ

                ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)

                ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)

                  メガネレンチ(両口めがね)SMWシリーズ

                  メガネレンチ(両口めがね)SMWシリーズ

                    首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQ-19

                    首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQ-19

                      ショートめがねレンチ(ストレート) M03

                      ショートめがねレンチ(ストレート) M03

                        ショートめがねレンチ(45°) M46

                        ショートめがねレンチ(45°) M46

                          コンビネーションレンチ(ミリサイズ)

                          コンビネーションレンチ(ミリサイズ)

                            メーカー シグネット TONE TONE パオック TONE TONE ミスミ トップ工業 SK-11 TONE TONE TONE スエカゲツール
                            通常価格 4,700円 2,640円 39,501円 5,477円 3,100円 4,890円 650円 801円 5,015円 5,050円 1,520円 1,445円 3,080円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 両口めがね 両口スパナ 片口めがね 板ラチェットレンチ - - 両口めがね 両口スパナ 両口めがね コンビネーション 両口めがね 両口めがね -
                            ラチェット機構 - - - -
                            首振り(フレックス) - -
                            オフセット角度(°) 75 15 70 - - - - - - - - 45 -

                            75°メガネギアレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました