(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,557円 ~ 1,799円
税込価格
1,713円 ~ 1,979円

高強度ポリエチレン糸で編み上げた、耐切創性手のひらスベリ止め手袋【特長】・高強...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • 仕様詳細:
    ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
  • 耐切創レベル:
    3(EN388)
  • すべり止め部:
    ポリウレタン
  • 繊維部:
    超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他
  • 内容量:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

優れたフィット感でバリやエッヂの効いたワークの取り扱いに

横に引き裂くような衝撃に強い

横に引き裂くような衝撃に強い

人間の手の形に合わせた立体型で快適に作業することが可能

人間の手の形に合わせた立体型で快適に作業することが可能

高強度ポリエチレン糸を採用して高い強度を実現

・ヨーロッパ(EU)にて制定されているCE規格の中の、安全保護具の機械的物性試験方法。この規格では、切創・磨耗・引裂・突刺の4項目の試験が規定されている。 ・CE EN388(※)の試験方法に準拠し、レベル「1」〜「5」までの耐切創レベルに分けられ、数字が大きいほど耐切創性に優れる。

・ヨーロッパ(EU)にて制定されているCE規格の中の、安全保護具の機械的物性試験方法。この規格では、切創・磨耗・引裂・突刺の4項目の試験が規定されている。
・CE EN388(※)の試験方法に準拠し、レベル「1」〜「5」までの耐切創レベルに分けられ、数字が大きいほど耐切創性に優れる。

高強度ポリエチレン糸を採用し、耐切創レベル3を実現。

高強度ポリエチレン糸を採用し、耐切創レベル3を実現。

※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

長繊維で糸くずやホコリの発生を抑える

採用されている長繊維

採用されている長繊維

最初から最後まで、途切れのない長い1本の糸を撚りあわせてできている。糸が長い分、抜けにくい。

短繊維

短繊維

細く短い繊維の糸を撚りあわせ1本の糸を作る。糸が短い分抜けやすい。

この商品の使用例について

ブラックタイプで樹脂部・繊維部共に汚れが目立ちにくい。

ブラックタイプで樹脂部・繊維部共に汚れが目立ちにくい。

発泡ポリウレタンコーティングで高いグリップ力を発揮。

発泡ポリウレタンコーティングで高いグリップ力を発揮。

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。
・熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
・繊維製のため、自己発塵があります。また、コーティング部においても摩耗すると発する場合があります。
・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・保管する時には直射日光を避けてください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792973380
390-7821
20
23
7.8
42
1双
10

1個

1,779( 1,957円 )

1日目

M
4901792973373
390-7830
19.5
22
7.6
40
1双
10

1個

1,799( 1,979円 )

1日目

S
4901792973366
441-0572
17.5
21.5
7.2
40
1双
10

1個

1,783( 1,961円 )

1日目

XL
4901792973397
441-0581
21.5
25
8.5
52
1双
10

1個

1,557( 1,713円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度ポリエチレン糸で編み上げた、耐切創性手のひらスベリ止め手袋
【特長】
・高強度ポリエチレン糸を採用しています。
・汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編みを採用。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分にはほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。
・EN388 Cut Resistant Test:Level 3
【用途】
・機械工業、ガラス・建材関連業、食品加工業、運搬作業、クリーンルームでの作業等幅広い分野に
・フィット感に優れるため、バリやエッヂの効いたワークの取り扱いにもご利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

    耐切創手袋NBR(レベル5)

    耐切創手袋NBR(レベル5)

      耐切創手袋PU(レベル5)

      耐切創手袋PU(レベル5)

        耐切創ロング手袋PU(レベル5)

        耐切創ロング手袋PU(レベル5)

          耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

          耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

            耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

            耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

              UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

              UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                  HG-70 スペクトラガード10G

                  HG-70 スペクトラガード10G

                    耐切創手袋 サミテックPS6

                    耐切創手袋 サミテックPS6

                      耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

                      耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

                        耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                        耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                          ミドリ安全 耐切創手袋 滑り止め付 カットガードG150

                          ミドリ安全 耐切創手袋 滑り止め付 カットガードG150

                            メーカー ショーワグローブ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アンセル UVEX UVEX アトム(安全・保護用品) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 ミドリ安全
                            通常価格 1,557円 2,031円 1,920円 2,091円 2,297円 3,186円 1,930円 1,822円 1,727円 1,737円 2,017円 1,752円 1,361円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め その他 - すべり止め アラミド すべり止め 軍手 その他 すべり止め
                            仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート - 手の平コート - 手の平コート - 手の平コート - - -
                            仕様詳細 ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 - - - - - - - - - - - -
                            耐切創レベル 3(EN388) - - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 全面耐切創対策になっていますか?
                            A
                            切れにくい糸で全面を編んでいるので、コーティングのあるなしにかかわらず耐切創対策になっております。
                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました