(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピッタリ背抜き 3双パック NO260

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピッタリ背抜き 3双パック NO260【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
871円
税込価格
958円

通気性とフィット感に優れたスベリ止め手袋「ピッタリ背抜き」の3双パック【特長】...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    1袋(3双)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

手のひらにウレタンをコーティングした、やわらかい背抜き手袋

ポリウレタンコーティングをした手袋。

ポリウレタンコーティングをした手袋。

手の甲側にコーティングを施さないことによって、優れた通気性を実現。

手の甲側にコーティングを施さないことによって、優れた通気性を実現。

スベリ止め加工で優れたスベリ止め効果を発揮

スベリ止め効果のある発泡ポリウレタンを手のひらにコーティング。

スベリ止め効果のある発泡ポリウレタンを手のひらにコーティング。

スベリ止めで物をしっかり持つことが可能。

スベリ止めで物をしっかり持つことが可能。

実際の使用例について

フィット感に優れているため、細かな作業にも最適。

フィット感に優れているため、細かな作業にも最適。

ムレにくいので快適に作業を行うことが可能。

ムレにくいので快適に作業を行うことが可能。

ご使用の上での注意点

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透するする可能性があります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792925235
441-0483
19.5
23
8
63
1袋(3双)
10

1パック

3個入り

871( 958円 )

1日目

M
4901792925228
441-0491
18.5
22
7.7
60
1袋(3双)
10

1パック

3個入り

871( 958円 )

1日目

S
4901792925204
441-0505
16.5
21
7.2
54
1袋(3双)
10

1パック

3個入り

871( 958円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通気性とフィット感に優れたスベリ止め手袋「ピッタリ背抜き」の3双パック
【特長】
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
【用途】
・自動車関連業、精密機械工業をはじめ、指先感覚の必要な摘果、選別、検品、検査作業に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピッタリ背抜き 3双パック NO260

ピッタリ背抜き 3双パック NO260

    PU手のひらコート編手袋(10双入)

    PU手のひらコート編手袋(10双入)

      組立グリップ 3双パック NO370

      組立グリップ 3双パック NO370

        ピッタリ背抜きプレス NO261

        ピッタリ背抜きプレス NO261

          ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

          ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

            ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

            ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

              ブレスグリップ type-R 背抜き

              ブレスグリップ type-R 背抜き

                PU指先コート編手袋(10双入)

                PU指先コート編手袋(10双入)

                  組立グリップクラスター No.371

                  組立グリップクラスター No.371

                    ゴムソフト

                    ゴムソフト

                      ゴム張り手袋エコロZ

                      ゴム張り手袋エコロZ

                        背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

                        背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

                          スーパーソフキャッチ 356

                          スーパーソフキャッチ 356

                            メーカー ショーワグローブ ブラストン ショーワグローブ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ショーワグローブ ブラストン ショーワグローブ 勝星産業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋
                            通常価格 871円 2,860円 1,322円 316円 364円 461円 418円 2,860円 377円 148円 525円 443円 303円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   8日目   2日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 手の平コート 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 指先コート 背抜き ボツ ゴム張り 背抜き 背抜き
                            ゲージ 13 - 13 13 13 13 13 - 13 10 - 13 13
                            ブルー - - ブルー - - - - ブラック - - - -

                            ピッタリ背抜き 3双パック NO260のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属プレスの作業製品を加工、検品時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            金属プレスの作業で製品を加工、検品時に使用しています。何種類か手袋を使用していて、ポリウレタン製ということで選定しました。鉄を取り扱っているので、どうしても破れやすいところはあります。使い始めは粉が出るので、取り除いてから使っています。価格も安いですし、納期も希望日時で納品してもらえるので良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました