(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO370-M
ニトリル背抜き手袋 組立グリップ【1~10個入り】 ニトリルセヌキテブクロ クミタテグリップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
439円
税込単価
483円

手のひらにニトリルゴムをコーティングした背抜きスベリ止め手袋。【特長】・手のひ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム

型番

NO370-M 解除

Loading...

ニトリル背抜き手袋の高い強度とフィット感

高い強度

手のひらにニトリルゴムをコーティング、摩耗強度も高く、油に強い。 薄くて丈夫、指先を使うような細やかな作業にも適しています。

手のひらにニトリルゴムをコーティング、摩耗強度も高く、油に強い。
薄くて丈夫、指先を使うような細やかな作業にも適しています。

高いフィット感

高いフィット感で指先感覚を活かした作業にも最適。細かな部品やパーツもしっかりとつかめる。

高いフィット感で指先感覚を活かした作業にも最適。細かな部品やパーツもしっかりとつかめる。

実際の使用例

薄くて強度があり、指先を使う作業や油にも強く、摩耗強度も高いので幅広い分野で利用可能。

組み立て作業や・設備メンテナンス業にも

組み立て作業や・設備メンテナンス業にも

機械工業、自動車関連業にも最適な手袋

機械工業、自動車関連業にも最適な手袋

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

NO370-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO370-M

M
グリーン
4901792037020
253-3472
20
22
7.7
35
1双
10

1個

439( 483円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手のひらにニトリルゴムをコーティングした背抜きスベリ止め手袋。
【特長】
・手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、優れた耐摩耗性を発揮。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・ムレにくい抜群の通気性。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用
・樹脂部分は耐油性に優れたニトリルゴムを採用。
【用途】
・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、弱電工場など幅広い分野での利用が可能。
・薄くて強度があり、フィット感に優れ指先感覚が活かせます細かい部品もつかめ細かな組立作業にも最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋 組立グリップの型番NO370-Mのページです。
型番NO370-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

    ピッタリ背抜き NO260

    ピッタリ背抜き NO260

      ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

      ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

        組立グリップ 3双パック NO370

        組立グリップ 3双パック NO370

          簡易パームライト手袋 B0502 作業用

          簡易パームライト手袋 B0502 作業用

            強力グリップNo.360

            強力グリップNo.360

              ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

              ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

                組立グリップクラスター No.371

                組立グリップクラスター No.371

                  すべり止め手袋(10双入)

                  すべり止め手袋(10双入)

                    ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

                    ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

                      グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

                      グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

                        パワーフィット手袋 B0400

                        パワーフィット手袋 B0400

                          ブレスグリップ type-R 背抜き

                          ブレスグリップ type-R 背抜き

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ブラストン ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 419円 345円 339円 1,322円 2,114円 517円 1,172円 377円 1,822円 461円 914円 494円 418円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め すべり止め ニトリルゴム ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め ポリウレタン すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き 手の平コート 背抜き 背抜き 手の平コート 背抜き
                            ゲージ 13 13 13 13 - 10 13 13 - 13 10 - 13
                            グレー ブルー ブルー - ホワイト ブルー ブルー ブラック - - - - -

                            ニトリル背抜き手袋 組立グリップのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            現場作業時使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/03
                            手の汚れや キリコの刺され防止で これを良く使用します。汚れたら 燃えないゴミに捨てるだけ 便利と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場作業時使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/03
                            手の汚れや キリコの刺され防止で これを良く使用します。汚れたら 燃えないゴミに捨てるだけ 便利と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/27
                            フィット感が高く、細かい部品もつかめるので、作業性も良いです。価格も他社より安いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業全般
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/07
                            柔軟性に富んでいるため、細かい作業でもイライラする事がありません。また丈夫で穴も空きにくいので、破れて取り替えるというよりも汚れがひどくなって取り替えるという感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グラインダー作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/25
                            マシニング作業に、ミスミブランドの薄いニトリルグローブ(M)をしていますが、
                            グラインダー作業する時に指先保護の為、本品を重ねて使用しております。(L)
                            手の平や指先のニトリル部分はしっかりしており、
                            かなりの耐久性があり、長年愛用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            種々の作業、汚れ防止。
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/26
                            手袋を色々買って使いましたがこのタイプが一番よい。洗濯してもあまり縮まない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐油性能はありますか?
                            A
                            手のひらのコーティングは耐油性能があります。
                            ただ、手の甲側は生地のため染み込みます。
                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO370-L10P
                            NO370-LL
                            NO370-LL10P
                            NO370-M10P
                            NO370-S
                            NO370-S10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ リストカラー JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            3,823円

                            ( 4,205円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10Lゴールド4901792020299432-306821.5237.93701袋(10双)

                            419円

                            ( 461円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10LLグレー4901792037044354-781722.5248.1431双

                            3,823円

                            ( 4,205円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10LLグレー4901792020305432-307622.5248.14301袋(10双)

                            4,089円

                            ( 4,498円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10Mグリーン4901792020282432-308420227.73501袋(10双)

                            439円

                            ( 483円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10Sイエロー4901792037013354-782518.5207.4301双

                            4,623円

                            ( 5,085円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10Sイエロー4901792020275432-309218.5207.43001袋(10双)

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました